保護裝置

設備斷路器

選擇性電力分配

利用設備斷路器,可靠防止破壞性過載和短路電流。

利用經過調整的觸發特性保護裝置,可最大限度保證各負載的安全。就此而言,只有實際受到過載或短路電流影響的區域得到保護。通過接下來的頁面,瞭解保護裝置的工作方式,以及各種型號適用的應用。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務

CBM-多通道設備斷路器

啟動及訊號


什麼是電流限制?

帶或不帶主動電流限制功能時的斷路器行為