返回至總覽

電子設備斷路器

電子設備斷路器可主動限制短路電流和過載電流,使之最高不超過標稱電流 1.25 倍。這可以防止電源裝置受過高電流和與之相關的超載的影響,并防止輸出電壓使開關電源裝置中斷。

因此,不會影響開關電源所連接的其它負載。電源裝置和負載間的較長距離電纜路徑成為可能,同時也不會對停機行為產生負面影響。

設計

電子設備斷路器  

電子設備斷路器

要點:

  1. 接通/切斷開關(重設)
  2. 狀態指示器
    綠 = 連通
    黃 = 電流限制
    紅 = 分斷
  3. 配有電流感測器的 PCB
返回頂部

功能

在發生電流過載或短路時,斷路器內置的感測器能夠量測施加的電流值,並在約 100 或 800 毫秒內觸發分斷。

相比熱和熱磁式設備斷路器,電子保護裝置通過電晶體,以電子方式進行開關。電路不會因機械開關接點而導致電氣中斷。

返回頂部

電路圖

電子設備斷路器的電路圖

電子設備斷路器的電路圖

要點:

1. 電源輸入(電路 +)
2. 電源輸出(負載 +)
a. 重設輸入
b. GND(接地)
c. 狀態輸出

返回頂部

觸發特性

電子設備斷路器的觸發特性  

電子設備斷路器的觸發特性

即使在電纜電阻較高的情況下,電子設備斷路器也會在短路后幾毫秒內觸發分斷。超載時,斷路器將電流限制在標稱電流的 1.25 倍以下。

要點:

t = 開關時間(單位為秒)
xl = 標稱電流/觸發係數的倍數
1 = 最小觸發電流,為 1.05 x 標稱電流
2 = 最長停機時間 800 ms(取決於標稱電流)
3 = 最短停機時間 80 ms(取決於標稱電流)
4 = 最大觸發電流,為 1.45 x 標稱電流
5 = 電流限制,為 1.25 x 標稱電流

返回頂部

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155