返回至總覽

標準

設備斷路器設計用於低壓開關設備。這種情況下,適用 DIN EN 60934 標準。該標準規定了對保護裝置的技術要求,必須滿足這些技術要求,才能可靠保護電纜和設備。設備斷路器的標準狀態具有的額定開關容量應大於對超載情況的要求。它們及規定的短路設備均具有有條件的額定短路電流。

設備斷路器製造商提供標稱電流強度從約 0.5 A 到 16 A 的設備斷路器,且具有多種觸發特性。就此而言,使用者可以根據其系統的要求,精確定制他們的安全設備,從而保證最大限度的可用性。

如開關設備用於在欠壓和/或電湧電壓的情況下保護電氣設備,DIN EN 60934 也可適用。在額定電流最高 125 A 的情況下,該標準適用的最高 AC 電壓為 440 V、最高 DC 電壓為 250 V,適用於切斷最高 3000 A 的額定短路電流。此標準包含所有必要要求,以通過型號測試的方式,保證/確定遵守必要運行參數。

UL 2346 用作無電氣隔離電子斷路器的基礎。

技術資料

有關所述產品的詳細技術資料,可在各產品領域內查找。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155