返回至總覽

合作

回顧 2012 年度漢諾威展會

瞭解更多有關「專家合作夥伴」的合作資訊。在 2012 年度漢諾威展會的新聞發佈會上,各公司均談及了此次合作。

2012

合作的初步成果

在 2012 年度漢諾威展會上,菲尼克斯電氣展示了與 Eaton 合作的初步成果。此前一年,在 2011 年度漢諾威展會上,兩家公司簽署了有關 CONTACTRON 和 SmartWire-DT™ 技術的合作協議。菲尼克斯電氣現已推出具有 SmartWire-DT™ 連接的新型 CONTACTRON 開關設備。

Wöhner 和菲尼克斯電氣合作推出了一款可用於 60 mm 匯流條上的帶短路保護的混合馬達起動器。

2011

專家合作夥伴

2011 年 11 月,Wöhner 成為新的合作夥伴。作為「專家合作夥伴」,各成員公司為滿足日漸上漲的機械製造和系統生產需求而提供各自的先進技術。通過整合 Wöhner 公司的「Wöhner CrossLink 技術」,混合馬達起動器通過合適的適配器,可在 60 mm 匯流條系統以及 DIN 導軌上使用。

菲尼克斯電氣將與合作夥伴 Eaton 和 Wöhner 一同將 SmartWire-DT™、CONTACTRON 和 CrossLink 三項技術引入市場,從而進一步擴大產品範圍。

與 Eaton 的合作協議

菲尼克斯電氣與 Eaton 在 2011 年度漢諾威展會上簽訂了合作協議,協議中就工業、電子開關設備和通訊系統的開發和營銷方面規定了相應條款。

合作的目的在於發展 CONTACTRON 電子馬達啟動器的聯合戰略,并將 SmartWire-DT™ 建立為智慧開關設備通訊連接的新標準。

專家合作夥伴

專家合作夥伴

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155