混合馬達起動器技術

CONTACTRON 混合馬達起動器技術

智慧型馬達開關

混合馬達起動器技術可實現特別緊湊、具有電子安全性的馬達開關、反向和保護。

菲尼克斯電氣的 CONTACTRON 混合馬達起動器技術是無磨損固態技術和牢固的繼電器技術的組合,該組合由微處理器控制。微處理器控制確保了溫和開關,因此顯著地降低了繼電器接點的負載。這代表,相較於完全的機械開關設備,混合馬達起動器的使用壽命延長達十倍。

這一創新技術贏得了開關設備領域自動化應用大賽獎:「這是首個能在寬度僅為 22.5 mm 的設備中集成所有反向接觸器功能的技術,同時還能確保安全」。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155