返回至總覽

CONTACTRON——減少接線量

CONTACTRON 4 合 1 混合馬達起動器將傳統反向接觸器電路的所有功能,包括安全功能整合到一台設備中。

內部負載和鎖定電路不僅節省了時間,還能確保控制櫃內部接線清晰。相比標準的機械解決方案,接線量減少了 75%。

簡單快速的接線

CONTACTRON 4 合 1  

CONTACTRON 混合馬達起動器

CONTACTRON 混合馬達起動器可根據要求,在單臺設備中組合最多四項功能。這些功能包括向前運行(通過 24 V PLC 輸出卡輕鬆實現控制)和反向運行(例如可選反向鎖定和負載接線)。

此外,設備通過一個帶自動和遠端重設功能的內置保護器來保護馬達。此外,依據性能等級 e (PL e)/3 類 (Cat. 3) 的要求還提供急停的安全功能。

比較:主電流路徑馬達反向接觸器電路

CONTACTRON 接線簡單

相比傳統方法,接線量減少高達 75%。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155