安全路由器和防火墻設備管理軟體

mGuard 安全應用設備的管理軟體

輕鬆管理

隨時監視和配置所有與安全相關的 mGuard 設定。

返回至 網路安全

類別

搜尋範圍 安全路由器和防火墻設備管理軟體

显示该分类下的所有产品

若欲管理多個 mGuard 產品,智慧型高效設備管理可為耗時的程序實現自動化,並降低錯誤配置的風險。mGuard 設備管理器可在配置、推出和管理所有 mGuard 設備時提供最佳支援。

您的優勢

  • 設備採中央管理,降低複雜性和管理成本,並透過 mGuard 裝置提升精確度和安全性。
  • 最佳擴展性:可管理數千個 mGuard 安全應用設備,無論其位置、連接類型或狀態為何
  • 採用較短的接線以縮短更新循環,降低安全和一致性方面的風險

高效設備管理

mGuard 設備管理器軟體  

mGuard 設備管理器中央管理軟體

透過 mGuard 設備管理器管理軟體,您只需用輕按滑鼠,便可由中央建立與管理所有與安全性相關的 mGuard 設定。您可以將加密資料傳輸到特定目的地,或是傳輸到所有受到管理的 mGuard 安全設備中,而且只需一個步驟。

可隨時再次下載配置資料,並且可在 mGuard 設備管理器中繼續處理下載後的資料。藉此,您可以具針對性地推出靭體更新和延長執照。您可使用升級歷史來檢查靭體和隨時還原升級。

靈活擴張

一系列的升級執照,讓您逐步增加可管理的設備數量。這表示,您只需為您目前的需求進行投資。例如,您可從 100 個執照開始。之後您可以將設備數量逐漸增加至 1000 或更多。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155