Wireless Serial

Wireless Serial

無線傳輸串列資料

您可以採用我們可靠的無線連接技術,連接控制器或串列外圍設備。

返回至 工業無線

類別

  • Radioline 產品清單
    Trusted Wireless 2.0 I/O

    採用 Trusted Wireless 2.0 技術的 Radioline,適用於在大型工業系統中可靠採集和分配 I/O 訊號。

搜尋範圍 Wireless Serial

显示该分类下的所有产品

操作靈活、維護成本低且性能高——經由 RS-232/RS-485 介面,您還可以從先進的串列資料無線傳輸技術中受益。菲尼克斯電氣的產品種類齊全,必有適合您應用的理想解決方案。

您的優勢

  • 免接線,降低了安裝和維護成本
  • 採用無線串列通訊技術,行動或可互換自動化元件靈活性更大
  • 採用無磨損的無線技術,無媒體傳輸運行成本
  • 安裝簡便,調試過程更快更輕鬆
  • 簡單的點對點或網路連接,具有多達 250 個節點(線形、星形、網狀)

Radioline 無線系統

Radioline 無線模組  

Radioline 是適用於擴展系統的無線系統

Radioline 是適用於擴展系統的無線系統。其特徵包括只需轉動撥輪,便可在無需編寫任何程式的情況下進行極其簡單的輸入和輸出分配。Trusted Wireless 2.0 技術使 Radioline 在工業環境中極為可靠。

  • 採用 Trusted Wireless 2.0 技術,高度可靠
  • 支持的頻帶:868 MHz / 900 MHz / 2.4 GHz
  • 可調整資料速率,傳輸範圍可達 32 公里
  • 靈活的網路組態:Radioline 支援點到點連接和複雜網狀網路,最多可整合 250 個節點
  • 減少設備數量:整合的 RS-232/RS-485 介面,使您可以從單台設備上傳輸 I/O 訊號或串列資料
  • 採用 DIN 導軌連接器和熱插拔功能,可擴展容納多達 32 個 I/O 模組

PROFIBUS 無線替代方案的應用示例

兩個二次沉降池之間的無線傳輸資料  

替代 PROFIBUS 電纜

滑環可能為資料通訊帶來問題,尤其是在旋轉的應用中。菲尼克斯電氣的無線系統使您能夠將移動或難以到達的自動化設備,整合到您的 PROFIBUS 自動化網路中,整合方便、可靠、節省成本。可靠監控二次沉降過程,實現最佳水質。

  • RAD-2400-IFS 無線模組替代 PROFIBUS 電纜
  • PROFIBUS 資料速率高達 93.75 kbps
  • 距離範圍長達 3 km
  • 星形網路中多達 14 個節點

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

更多資訊