Wireless I/O

Wireless I/O

無線傳輸 I/O 訊號

Wireless I/O 通訊——快速、方便、可靠。

返回至 工業無線

類別

搜尋範圍 Wireless I/O

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電氣的 Wireless I/O 通訊技術是傳輸數位或類比 I/O 訊號的理想解決方案。也是在過程和控制技術中進行 I/O 通訊的正確選擇。

您的優勢

  • 免接線,節省安裝和維護成本
  • 採用無線 I/O 通訊技術,行動或可互換自動化元件靈活性更大
  • 採用無磨損的無線技術,無媒體傳輸運行成本
  • 安裝簡便,調試過程更快更輕鬆

Radioline 無線系統

Radioline 無線模組  

Radioline 是用於大型系統的無線模組。

Radioline 是適用於擴展系統的無線系統。其特徵包括只需轉動撥輪,便可在無需編寫任何程式的情況下進行極其簡單的輸入和輸出分配。由於採用了 Trusted Wireless 2.0 技術,Radioline 在工業環境中提供理想的使用可靠性。

  • 採用 Trusted Wireless 2.0 技術,高度可靠
  • 支持的頻帶:868 GHz、900 MHz 和 2.4 MHz
  • 可調整資料速率,傳輸範圍可達 32 公里
  • 靈活的網路組態:Radioline 支援點到點連接和複雜網狀網路,最多可整合 250 個節點
  • 透過整合的 RS-232/RS-485 介面,使用單台設備即可傳輸 I/O 訊號或串列資料,節省了設備使用量
  • 採用 DIN 導軌連接器和熱插拔功能,可擴展多達 32 個 I/O 模組

無線多工器——無線訊號電纜

無線多工器  

使用無線 MUX,將您的 I/O 訊號可靠傳送到難以存取或旋轉的工作站

Wireless-MUX 可非常快速安裝:連接,接通電源,然後您便擁有了一個運作良好的無線路徑。系統雙向傳輸 16 個數位和 2 個類比訊號。意即可因此代替一條 40 芯線的訊號電纜。

  • 無需組態或設定,易於啟動
  • 結構緊湊型外殼,包容大量通道
  • 快速連接和讯號傳輸率高
  • 全向天線範圍可達 200 m,若採用定向天線,視野通暢時可達 400 m
  • 最新藍牙 4.0 技術

WirelessHART——無線製程技術

WirelessHART 無線系統  

為您的網路實現可靠的無線 HART 通訊

憑藉 WirelessHART,可以輕鬆擴展有線 HART 系統,無需將其更換。輕鬆將 I/O 站或診斷資料整合到您的通訊中。採用 WirelessHART 設備安裝新系統十分快速,不到有線網路安裝時間的幾分之一。

  • WirelessHART 無線技術,讓新站的整合更為輕鬆
  • 採用國際標準的 2.4 GHz 免授權頻帶,全球通用
  • 可整合非 HART 協議資料,通訊更靈活

適用於美國市場(900 MHz)的 I/O 無線系統

適用於 900 MHz 頻帶的無線系統  

即便距離很長,也能夠可靠安全地傳輸您的 I/O 訊號。

在干擾較強的環境下,Trusted Wireless I/O 技術也能實現安全可靠的 I/O 通訊。該技術專為惡劣的應用條件設計,它具備的多種特性可以確保網路通訊的安全可靠。

經過核准的 900 MHz 無線模組專用於美國市場。

  • 在長達 32 km 的距離上傳輸 I/O 訊號
  • 無須使用軟體操作,即可自動建立連接,實現快速啟動
  • 內建狀態 LED 指示燈,診斷效果更好

Wireless I/O——產品對比

Radioline 無線系統無線多工器WirelessHART 無線系統
RadiolineWireless MUXWirelessHART
頻帶868 MHz、900 MHz、2.4 GHz2.4 GHz2.4 GHz
技術Trusted Wireless藍牙 4.0WirelessHART
範圍< 32 km(取決於頻帶)< 400 m< 250 m
拓撲結構點對點、星形、網狀點對點全網狀

網路設備的數量

< 250(取決於頻帶)2(固定)< 250
I/O 訊號的數量< 256 個數位輸入/輸出,< 128 個類比輸入/輸出(0/4 ... 20 mA)16 個數位輸入/輸出,2 個類比輸入/輸出(0 ... 20 mA / 0 ... 10 V)< 4 台 HART 設備或每個轉接器一台 4 ... 20 mA 非 HART 設備
傳輸時間> 200 ms(取決於頻帶、資料速率和網路結構)> 10 ms> 3 s(取決於網路大小)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務


Radioline 安裝

輕鬆啟動 Radioline 無線網路。

更多資訊