無線乙太網

靈活的工業網路

靈活的工業網路

無線乙太網具有無與倫比的靈活性,且維護和安裝成本較低。

返回至 工業無線

類別

  • Trusted Wireless Ethernet
    Trusted Wireless Ethernet

    在干擾較強的環境下,Trusted Wireless Ethernet 技術也能實現安全可靠的乙太網通訊。

  • 工業 WLAN
    工業 WLAN

    基於 WLAN 技術的無線網路裝置。靈活高效。

  • 工業藍牙
    與電纜一樣可靠

    藍牙設備可實現控制器與行動或可互換自動化設備之間可靠、直接的無線連接。

搜尋範圍 無線乙太網

显示该分类下的所有产品

無線乙太網安全性高,性能強,維護方便,是大型系統或行動式設備無線通訊的理想解決方案;馬上體驗菲尼克斯電氣的無線通訊技術和高性能工業元件產品。

您的優勢

  • 採用靈活的安裝和配置技術,網路設備集成更緊密,更經濟
  • 針對工業應用需求開發,確保穩定性和可用性
  • 使用乙太網作為通用通訊標準,從 voice-over-IP 網路電話到安全防護,實現更多的功能

為您打造的無線通訊技術

WLAN 和藍牙技術  

應用廣泛的無線技術

菲尼克斯電氣 Wireless 系列產品種類豐富,可滿足不同的需求。我們已推出多種各具優勢的無線標準產品:

Factoryline WLAN
性能極佳,用於大型網路中的行動裝置連接

Factoryline Bluetooth
即使在有其它無線系統並行的情況下,也可輕鬆連接各類自動化元件

Trusted Wireless Ethernet
用於可靠的長距離乙太網通訊(注意:900 MHz 無線標準僅在美國適用)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155