WirelessHART

無線製程技術

無線製程技術

幫助您的網路實現可靠的無線 HART 通訊。

返回至 HART

類別

搜尋範圍 WirelessHART

显示该分类下的所有产品

採用菲尼克斯電氣 WirelessHART 設備,享受無線 HART 通訊所帶來的美好體驗

您的優勢

  • WirelessHART 無線技術,讓新站的整合更為輕鬆
  • 採用國際標準的 2.4 GHz 免授權頻段,全球通用
  • 可整合非 HART 協議資料,通訊更靈活

WirelessHART——擴展原應用和建立新應用的理想解決方案

 WirelessHART 徽標  

採用 WirelessHART 設備,享受無線製程技術

有了 WirelessHART 設備,您無需更換原有的有線 HART 系統,對其進行簡單擴展,即可實現無線 HART 通訊。您還可以在通訊中輕鬆整合 I/O 站或診斷資料。

採用 WirelessHART 設備安裝新系統十分快速,不到有線網路安裝時間的幾分之一。更多優勢:

  • 安裝成本低
  • 材料和人工成本低
  • 採用免授權技術,核准等待時間短   

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155