返回至總覽

WirelessHART 閘道,讓網路設計更自由

採用菲尼克斯電氣 WirelessHART 閘道,可輕鬆將難於訪問的感測器整合至網路中。

創新技術使操作更靈活簡便

WirelessHART 閘道  

菲尼克斯電氣 WirelessHART 閘道

根據 HART 協議標準規定,我們的 WirelessHART 閘道由存取點、網路管理軟體和閘道構成。

存取點用於與各類設備建立無線連接。網路管理軟體用於管理網狀網路、優化資料通訊、確保現場設備安全以及進行現場設備驗證。

閘道則是系統網路或主系統與 WirelessHART 網路之間的門戶。它包括乙太網物理介面以及 Modbus/TCP 協議。    

採用 WLAN 技術或乙太網連接的閘道

整合有 802.11b/g-WLAN-Transceiver 的閘道  

透過 WLAN,實現高性能無線通訊

WirelessHART 閘道配備有整合式 802.11b/g WLAN 收發器。因此,您可以透過乙太網埠或 WLAN 收發器客戶端,輕鬆連接最多 250 臺 WirelessHART 現場設備。無需再使用電纜來連接乙太網,節省了大量成本。

該設備可將 HART 資料轉換為 Modbus TCP 資料。這樣,您就可以將設備整合至各類常用資產管理系統中。

設備整合有網路伺服器,因此可使用標準網路瀏覽器,輕鬆完成配置和診斷操作。RF 連結繼電器及 RSSI 測試點均可提供額外的診斷選項,包括檢查 WLAN 連接狀態和訊號強度。

使用 128 位 AES(進階加密標準),確保 WirelessHART 通訊的安全性。WLAN 資料則透過 WEP、WPA 或 WPA2/802.11i 進行加密處理。

HART-to-Modbus-TCP 位址映射表,讓安裝更簡單

HART to Modbus-TCP 徽標  

HART-to-Modbus-TCP 位址映射表,讓配置更輕鬆

WirelessHART 閘道可將 HART 資料轉換為 Modbus TCP 資料,因此其安裝和啟動調試非常簡單。連接設備後,立即被分配一個 Modbus IP 位址,並應用標準化的尋址方案。

這樣為您免去了很多配置工作。    

可靠的冗馀功能,網路構建成本更低

可靠的冗馀功能  

可靠的冗馀功能

WirelessHART 閘道整合有 WLAN 客戶端,免去和控制室之間的乙太網接線。此外,這款閘道設備可以直接安裝在現場,十分方便。

WirelessHART 閘道上可以同時設置 WLAN 和 LAN 介面,因為這兩種介面都配置了獨一無二的 IP 位址。

這樣,您可以將 WLAN 介面作為 LAN 介面的備用連接方式,從而實現冗馀通訊。

透過 WirelessHART 閘道和設備實現行動存取

行動存取  

透過 WLAN 相容設備實現行動存取

您還可以在 ad hoc 模式下配置 WirelessHART 閘道設備。在該模式下,可以使用另一臺 WLAN 相容設備,無需通過 WLAN 存取點,即可直接訪問閘道。

之後,用戶便可透過筆記型電腦或 PDA 連接閘道,以進行程式設計或診斷操作。


返回至總覽
更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155