返回至總覽

WirelessHART 轉接器,讓設備整合變得更簡單

將遠端現場設備連結至您的網路

WirelessHART 轉接器  

WirelessHART 轉接器,讓現場設備整合更輕鬆

WirelessHART 轉接器是代替 HART 有線程式設計的最佳選擇。以前,還要用電纜將 HART 設備連接到網路中,現在有了無線技術,一切都變得非常簡單。只要將相應的現場設備連接到 WirelessHART 轉接器,便可將設備整合至您的網路中。

轉接器可以直接連接現場設備,以及類比迴路中的所有接入點。

為 WirelessHART 轉接器提供的電源也很靈活,可以根據您的要求進行定製。

轉接器與電流環路電源(環路供電)

WirelessHART 轉接器  

電流環路供電,更加便捷

縮短安裝時間。現場設備與 WirelessHART 轉接器相連後,將形成 4 至 20 mA 的電流環路,足以滿足設備的用電需求。

轉接器採用獨立電源供電

帶電源的轉接器  

採用 24 V DC 電源供電的轉接器

若電流環路供電無法滿足 WirelessHART 轉接器的運行需求,則使用一個獨立的 DC 電源作為備用。這樣可以確保轉接器穩定運行,且 4 至 20 mA 訊號不受干擾。

採用多點模式,一臺轉接器可以連接多臺設備

多點轉接器  

一臺轉接器,連接多臺 HART 設備

在多點模式下,也可以使用我們的 WirelessHART 轉接器。這樣,適配器上最多可以連接四臺 HART 設備,且這些設備上並沒有 4 至 20 mA 訊號。轉接器採用獨立的 DC 電源供電,而所連接的設備則由轉接器供電。    

整合 4 至 20 mA 的非 HART 設備

在無線網路中整合 4 至 20 mA 設備  

在無線網路中整合 4 至 20 mA 設備

使用 WirelessHART 轉接器,您還可以在 WirelessHART 網路中整合 4 至 20 mA 的非 HART 設備。

為此,需要使用獨立的 DC 電源為 WirelessHART 轉接器供電。連接的相關設備透過轉接器的電流環路供電。之後量測電流環路並將其作為製程值傳輸。

靈活的程式設計

HART 程式設計  

HART 程式設計工具,讓程式設計更靈活

利用 HART 程式設計工具,WirelessHART 轉接器的程式設計工作變得更簡單。將程式設計工具連接到轉接器中的 HART 數據機環路,即可進行程式設計。

無需重新連接程式設計工具,便可直接進行 HART 設備程式設計。


返回至總覽
更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155