獲取氣象資料

獲取氣象資料

隨時獲得最新狀態通知

隨時獲取重要氣象資料,例如日射量、風速和溫度。

返回至 監控

類別

  • 氣象站產品清單
    氣象站

    氣象站產品用途多樣,透過標準介面可連接最多十一個常規感測器。

搜尋範圍 獲取氣象資料

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電氣氣象站可獲取各種重要氣象資料,例如風速、風向、溫度、輻射量、濕度和雨量。所有氣象站電氣元件皆具電湧電壓保護。

您的優勢

  • 配備標準輸入與輸出,支援標準天氣感測器
  • 支援感測器加熱功能,適合極端溫度環境
  • 根據 SunSpec®、OPC UA 和 PROFINET,透過 Modbus 佈建獲取的感測器資料。
  • 透過網頁介面執行感測器參數化,實現輕鬆啟動

輕鬆獲取氣象資料

PV 系統氣象站  

透過網頁介面輕鬆配置感測器

我們提供適合獲取氣象資料用途的預安裝與測試解決方案。

氣象站支援透過標準介面連接數個常規感測器。透過網頁介面可配置各個感測器。因此您無須具備程式設計知識,即可輕鬆啟動氣象站。

若無可用的 SCADA 系統資料連結,則可將資料存放於控制器本地長達一週。

高效電站管理

獲取關於地面安裝系統的氣象資料  

獲取關於地面安裝系統的氣象資料

光電系統操作人員希望能夠隨時獲得關於地面安裝系統能源效率與可靠度的通知。一種可行的測量方式便是測量效能比,其會指出實際系統產出與理論潛在產出的比例。

氣象站可隨時測量重要氣象資料,例如日射量、風速和溫度。此資料會透過適用介面傳送至中央 SCADA 系統,以供監控和控制用途。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務

地面安裝式光伏系統的氣象站

天氣資料發送到中央 SCADA 系統。