視覺化

運轉與監控軟體

運轉與監控軟體

為您打造完美人機介面:適用於各類應用的視覺化軟體。

返回至 軟體

類別

  • 視覺化產品清單
    視覺化

    用於自動化系統中廣泛視覺化任務的軟體。最適合用於HMI設備與工業電腦。

搜尋範圍 視覺化

显示该分类下的所有产品

無論是在中央控制室、生產區域或是直接在機器上,要實現高效自動化,都需要創造良好的視覺化條件。馬上體驗我們所提供的各類運轉和監控相關產品。

您的優勢

  • 按價格和功能將產品分級,滿足各層次客戶需求
  • 從單一使用者介面到 SCADA 解決方案,適用範圍廣泛
  • 從 HMI 設備到 IPC,一種軟體滿足各種應用需求
  • 搭載一目瞭然的圖形使用者介面,操作簡單直覺

Visu+——可彈性擴展的 SCADA 視覺化軟體

Visu+ 軟體盒  

Visu+:用於實現 SCADA 視覺化

這套視覺化軟體含有 SCADA 功能,應用範圍廣泛,從小型觸控式平板到工業電腦均適用。Visu+ 除了提供趨勢管理和警示管理等標準功能之外,還與外部資料庫連線,提供警報分佈和資料日誌等完善功能。高品質圖形報告和符合 FDA 21 CRF 第 11 部分的審核追蹤功能使功能性更完善。

Visu+ 可在 Windows 電腦上和嵌入式平臺(Windows CE)中運作。菲尼克斯電氣的觸控式平板已配備有用於嵌入式設備的運行時元件。由於採用 OPC Classic 介面和多個直接驅動程式,可將 Visu+ 與菲尼克斯電氣和其他領先控制器製造商的控制器連接。

 

在行動應用方面,Visu+ 行動式本機應用程式可在 iOS 和 Android 作業系統下運作。多點觸控功能讓使用者在智慧型設備上的操作更簡易。

Visu+ Express——透過視覺化軟體輕鬆入門

適用於 Visu+ Express 的軟體套裝  

免費的 Visu+ Express 視覺化軟體

無論是在生產過程當中,或是直接在機器上,優異的視覺化軟體工具能為實現高效自動化提供良好的基礎。Visu+ Express 免費軟體,可為常規運轉和監控工作提供明瞭易懂的視覺化入門。

與菲尼克斯電氣觸控面板的完美配合,軟體是 HMI 應用的最佳選擇。Visu+ Express 包含 HMI 應用中所有一般必要的功能, 例如廣泛的圖形選擇、內建事件和警報管理、資料日誌、趨式顯示,或甚至配方管理。

 

菲尼克斯電氣的 OPC Classic 介面和用於領先控制器的特定直接驅動程式,可確保過程資料的順利連線。Visu+ Express 可以擴展,並且與更高版本的 Visu+ 軟體完全相容。

WebVisit——輕鬆實現網路視覺化

Webvisit 軟體套裝  

基於網頁的視覺化:Webvisit

Webvisit 是協助您執行網路視覺化任務的最佳解決方案。這套軟體應用靈活、價格實惠,且容易操作。歸功於 HTML5,只需標準瀏覽器便可顯示您的視覺化應用。這表示,您不需額外安裝任何軟體,便可操作和監視您的系統。

您的專案將安全地直接儲存在控制器上。Webvisit 可處理的資料量則取決於控制器的能力。Webvisit 非常適合用於小至中型的應用。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155