閥連接器與閥電纜

閥連接器與閥電纜

在惡劣條件下也可保持穩定性能

範圍廣泛的各類閥連接器,用於可靠連接現場閥門設備。

返回至 感測器/執行器佈線

類別

搜尋範圍 閥連接器與閥電纜

显示该分类下的所有产品

在實際應用中,受溫度或機械原因或接觸油脂等因素影響,對閥連接器的性能要求很高。而我們的產品則是應對這些惡劣條件的理想解決方案。

您的優勢

  • 產品範圍廣泛,接線設計更靈活
  • 防護等級高,能在現場安全使用
  • 把手內置密封件,連接電纜更方便
  • 使用創新型閥連接器,更經濟實惠

閥連接器與閥電纜產品範圍

閥連接器型號  

不同型號的閥連接器

除了用於壓力開關的(AD)型號外,還提供五種不同型號的閥連接器和閥電纜(A、B、BI、C、CI)。適用範圍從 24 V AC/DC 至 230 V AC/DC。我們的閥連接器配有清晰的 LED 指示燈,可提示故障發生。

產品特性一覽:

  • 無論安裝在任何位址,LED 指示燈皆清晰可見
  • 經 UL 核准的材料及電纜品質
  • 提供 PUR(標準配置)和 PVC 電纜
  • 溫度範圍從 -25°C 至 +85°C
  • 適用於各類應用環境

 

戶外用閥連接器及閥電纜

自卸車  

典型戶外應用

防護等級較高的閥連接器一般用於多用途車以及建築、農業和林業機械中。可耐臭氧、鹽、汽油或油汙等物質。

我們的產品範圍:

  • 戶外用閥連接器,型號 A 和 AD,防護等級 IP66K/IP68
  • Deutsch 連接器,高度密封,防護等級 IP69K
  • Superseal 連接器,防水,可耐受惡劣環境條件

節能型閥連接器

節能型閥連接器  

節能 50%

閥連接器系列含節能型產品,與常規連接器相比,最多可節省 50% 的電能。連接閥組之後,保持電流降至 50%。這樣便可以使用更小型的電源設備。

閥連接器的功能和相容性符合相關標準規定,因而在系統中整合連接器十分簡便。

我們的產品範圍:

  • 預組裝的閥連接器電纜,具備節能功能,適用於 24 V DC 應用,型號 A、B、BI、C 和 CI

 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

感測器/執行器佈線