非管理型交換器

非管理型交換器

靈活且可靠

標準功能、可按需設置的埠口數量、多種型號。以上為我們的非管理型開關的所有特性。

返回至 乙太網交換器

類別

搜尋範圍 非管理型交換器

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電氣的非管理型交換器為您提供了一個輕鬆且具成本效益的入門點,讓您瞭解工業乙太網。針對不同應用,菲尼克斯電氣提供了各種具有不同功能範圍的工業非管理型交換器:從具有基礎功能的 5 埠交換器,到乙太網供電交換器和 19" 交換器。

您的優勢

  • 支持多種介質和連接選項,最多可配置 24 個連接埠
  • 抗噪音干擾性強,金屬外殼牢固耐用,適用溫度範圍廣,完全適用於連續運行的工業應用
  • 配有快速診斷、訊號接點與並聯備用電源功能,運行更可靠
  • 可滿足大資料流通量的千兆級交換器
  • 乙太網供電交換器可簡化遠端終端設備和 PD 的接線

非管理型交換器適合基礎和標準應用

非管理型 SF 和 SFN 交換器採用扁平的窄型設計  

扁平 SF 交換器和窄型 SFN 交換器適合安裝在 DIN 導軌上

我們的成本優化型 SFNB 交換器非常適用於基礎應用。5 埠或 8 埠交換器尤其適用於具有乙太網功能的小型機器和監控應用。非管理型交換器具有快速乙太網,可在 -10 到 +60  C 的溫度範圍內使用。

我們的 SF(扁平設計)和 SFN(窄型設計)交換器適用於標準功能。快速乙太網交換器具有多達 16 個埠口,而千兆級交換器最多只有 8 個埠口。此外,SFN 交換器會利用服務品質功能,區分資料包的優先度。為了實現可靠的 PROFINET 網路通訊,此類交換器也可用作配有 PTCP 濾波器的 PROFINET 交換器。

適合嚴苛環境條件的非管理型交換器

適合 DIN 導軌的 SFNT 非管理型交換器  

牢固的 SFNT DIN 導軌交換器具有更大的溫度範圍

SFNT 系列的非管理型交換器是專門為滿足石油和天然氣行業、造船業和其他戶外應用的嚴格要求而設計的。這些工業強度的交換器可在 -40 到 +75  C 的溫度範圍內使用。它最多可配置 16 個埠口、一個並聯備用電源和光纖埠口,可提供更高的交換可靠性。

非管理型乙太網供電交換器

適合 DIN 導軌的非管理型 PoE 交換器  

1000 系列非管理型交換器針對乙太網供電應用進行了最佳化

非管理型 1000 系列乙太網供電交換器可透過一根電纜同時傳輸資料和電流。因此,您可以輕鬆且具成本效益地為受電設備(PD)接線,例如支援 PoE 的攝影機。PoE 交換器有多重埠口設計,並且符合 IEEE 802.3at 標準。

用於現場應用的非管理型交換器

剖面中已安裝的 IP67 交換器  

IP67 非管理型交換器特別節省空間

1605 非管理型交換器因其一流的窄型設計、IP67 防護程度和五個 M12 連接而與眾不同。由於溫度範圍更大,該交換器尤其適合在機械製造領域使用。

19" 非管理型交換器適合模組支座安裝

兩個 19 非管理型交換器  

19'' 設計中的非管理型交換器可用於高效的資料通訊,而且節省空間

1800 和 1900 系列非管理型交換器適合在資料處理中心和控制室中使用。19" 交換器具有 24 個 RJ45 埠口,埠口密度高,可作為快速乙太網交換器或千兆級交換器使用。工業強度的交換器在與模組支座裝置搭配使用時可節省空間,使用交流電運作。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155