非管理型交換器

靈活且可靠

靈活且可靠

標準功能、可按需設置的埠口數量、多種型號。以上為我們的非管理型開關的所有特性。

返回至 工業乙太網

類別

搜尋範圍 非管理型交換器

显示该分类下的所有产品

根據應用需求對網路進行規劃。菲尼克斯電氣可為您提供合適的交換器產品。

您的優勢

  • 支持多種媒體和連接,最多可配置 16 個埠口(包括 3 個光纖埠口)
  • 抗干擾性強,金屬外殼牢固耐用,適用溫度範圍廣,完全適用於連續運行的工業應用
  • 配有快速診斷、額外報警接點與冗餘電源功能,運行更可靠
  • 採用機械式電纜鎖定裝置或可封埠口,接線更安全
  • 採用服務品質功能優化資料封包

功能全面,性價比高

非管理型交換器:物美價廉的多用途產品  

非管理型交換器:物美價廉的多用途產品

SFNB 交換器

我們提供的入門級產品是物超所值的 SFNB 交換器,最多可配置 8 個埠口,傳輸速度達到 10/100 Mbps。它的金屬外殼設計緊湊,適應 -10 到 +60°C 的溫度範圍,可確保在工業環境中穩定運行。為實現長距離可靠交換,這款交換器配備了 3 個光纖埠口,用於單模和多模光纖電纜。

SF 與 SFN 交換器

利用我們的 SF 與 SFN 交換器,您可以完美執行各類標準功能。這兩款產品有精巧型或扁平型兩款可供選擇。兩種交換器類型均可配備多達 16 個埠口,傳輸速率 10/100 Mbps,並帶有冗餘電源。電纜可選用機械方式進行鎖定,接線更牢固。此外,SFN 交換器會利用服務品質功能,區分資料包的優先度。為了實現可靠的 PROFINET 網路通訊,此類交換器也可用作配有 PTCP 濾波器的 PROFINET 交換器,

功能強大,牢固耐用

非管理型交換器:功能強大,牢固耐用  

非管理型交換器:功能強大,牢固耐用

SFNT 交換器

您想在惡劣的工業環境中仍保持可靠的資料交換嗎?SFNT 交換器可適應 -40 到 +75°C 的溫度範圍,是您的理想選擇。它最多可配置 16 個埠口和 2 個光纖埠口,並帶有冗餘電源。接線電纜可選用機械方式鎖定。

SFN 千兆交換器

SFN 千兆交換器專為滿足資料流通量方面的高需求設計。這些交換器可通過單模或多模光纖電纜,經由 5 個或 8 個埠口以千兆級的速度收發資料。產品優勢:冗餘電源供電以及服務品質功能。    

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155