通用工具

通用工具

組合功能

利用通用工具,您可以組合各種功能,並能夠始終針對不同的應用使用正確的工具。

返回至 手工具

類別

搜尋範圍 通用工具

显示该分类下的所有产品

針對所有控制櫃工作,以及工業環境中的特殊和標準應用 – 使用具有組合功能的創新型工具。

您的優勢

  • 耐久 - 經特殊硬化和回火的夾緊和切割區域
  • 最佳的槓桿效力,非常省力
  • 握把設計符合人體工程學,低衝擊力,無疲勞
  • 產品種類齊全,一站式採​​購

CRIMPFOX 四合一

多功能壓接工具  

多功能壓接工具

CRIMPFOX 四合一是用於處理導線和套管的多功能壓接鉗。只需一件工具,您就可以完成多種任務:切割、剝線、扭轉和壓接。整合新的 4 段式壓力鎖,也適用於工業應用。

VDE 絕緣通用鉗

組合和尖嘴鉗  

組合和尖嘴鉗

選擇菲尼克斯電子的、適用於多種應用的 VDE 絕緣通用鉗。受益於組合功能。

組合鉗

  • 直頭設計,或符合人體工學的彎頭設計
  • 彈簧歸位
  • 十字凹口夾緊面
  • 整合式 M6 - M10 套頭扳手和切割刀具

尖嘴鉗

  • 直形和 45° 彎型尖端
  • 凹口夾緊面和電感淬火刃

平頭、圓頭及水泵鉗

  • 凹口夾緊面
  • 鍛造及油淬火模具

電纜紮緊帶鉗

電纜紮緊帶鉗  

電纜紮緊帶鉗

紮緊和固定導線和電纜:利用菲尼克斯電子的 UNIFOX 電纜紮緊帶鉗,您可以快速方便的處理塑膠和金屬電纜紮緊帶。

此外:

  • 張力可無限調節,以握把區的刻度表示。達到所需張力時,剩餘部分會自動切斷,形成平齊尾端。
  • 除工具之外,我們還提供塑膠和金屬紮緊帶。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155