返回至總覽

UPS 選擇指南

根據本指南,您可以獲得理想的 UPS 解決方案:

模組化解決方案

  1. 選擇電源,例如 QUINT POWER
  2. 選擇 UPS 模組 QUINT UPS
  3. 選擇大功率存儲裝置:
  • UPS-CAP 具有超長使用壽命
  • UPS-BAT/LI-ION 具有較長的使用壽命及緩衝時間
  • UPS-BAT/VRLA 和 VRLA-WTR 具有超長的緩衝時間

整合大功率存儲的 UPS

UPS 模組與大功率存儲裝置整合於同一外殼內,特別節省空間且易於改裝。

  • OUINT UPS:採用鉛 AGM 技術的大功率存儲裝置
  • STEP UPS:基於鋰聚合物的大功率存儲裝置
  • UNO UPS:採用鉛 AGM 技術的大功率存儲裝置
  • QUINT BUFFER 緩衝模組:基於電容的大功率存儲裝置

整合電源的 UPS

UPS 模組與電源位於同一外殼中,是節省空間的解決方案。僅需一個大功率存儲裝置即可實現 UPS 系統功能。

  • MINI UPS:用於 24 或 12 V DC
  • TRIO UPS:用於 24 V DC

QUINT UPS DC,配合 UPS-CAP、UPS-BAT/VRLA-WTR 和 UPS-BAT/LI-ION 大功率存儲裝置

範例:

  • 用於 24 V DC 應用的 QUINT
  • 需要以 20 A 電流緩衝 6 分鐘

請參照圖表左側的負載電流和頂部的緩衝時間。

結果以淡綠色顯示。請將結果與圖下方的圖例進行對比。對於需要以 20 A 電流緩衝 6 分鐘的應用而言,最理想的選擇是 QUINT-UPS/24DC/24DC/20,配合使用 UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH 大功率存儲裝置。

同時還需要在上游連接一個合適的電源。

如果圖中表明的是「1+1」,則您需要兩個容量相同的大功率存儲裝置。

返回頂部

QUINT UPS AC,配合 UPS-CAP、UPS-BAT/VRLA-WTR 和 UPS-BAT/LI-ION 大功率存儲裝置

範例:

  • 用於 120/230 V AC 應用的 QUINT
  • 需要以 90 W 功率緩衝一個小時

請參照圖表左側的功率和頂部的緩衝時間。

結果以紫色顯示。請將結果與圖下方的圖例進行對比。對於需要以 90 W 功率緩衝一個小時的應用而言,最理想的選擇是 QUINT-UPS/1AC/1AC/500VA,配合使用 UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH 大功率存儲裝置。

同時還需要在上游連接一個合適的電源。

返回頂部

QUINT UPS DC,配合使用 UPS-BAT/VRLA 大功率存儲裝置

範例:

  • 用於 24 V DC 應用的 QUINT
  • 需要以 20 A 電流緩衝 10 分鐘

請參照圖表左側的負載電流和頂部的緩衝時間。

結果以紅色顯示。請將結果與圖下方的圖例進行對比。對於需要以 20 A 電流緩衝 10 分鐘的應用而言,最理想的選擇是 QUINT-UPS/24DC/24DC/20,配合使用 UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH 大功率存儲裝置。

同時還需要在上游連接一個合適的電源。

如果圖中表明的是「1+1」,則您需要兩個容量相同的大功率存儲裝置。

返回頂部

QUINT UPS AC,配合使用 UPS-BAT/VRLA 大功率存儲裝置

範例:

  • 用於 120/230 V AC 應用的 QUINT
  • 需要以 125 W 功率緩衝一個小時

請參照圖表左側的功率和頂部的緩衝時間。

結果以紅色顯示。請將結果與圖下方的圖例進行對比。對於需要以 125 W 功率緩衝一個小時的應用而言,最理想的選擇是 QUINT-UPS/1AC/1AC/500VA,配合使用 UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/12AH 大功率存儲裝置。

同時還需要在上游連接一個合適的電源。

如果圖中表明的是「1+1」,則您需要兩個容量相同的大功率存儲裝置。

返回頂部

整合 MINI UPS 與 TRIO UPS 電源的不斷電供電系統

範例:

  • 需以 2 A 電流緩衝 20 分鐘

請參照圖表左側的負載電流和頂部的緩衝時間。

結果以綠色顯示。請將結果與圖下方的圖例進行對比。對於需要以 2 A 電流緩衝 20 分鐘的應用而言,最理想的選擇是 MINI-DC-UPS/24DC/2,配合使用 MINI-BAT/24DC/1.3AH 大功率存儲裝置。

注意:

使用 MINI-DC-UPS/12DC/4 後,緩衝時間為 MINI-DC-UPS/24DC/2 的兩倍。可用大功率存儲裝置:MINI-BAT/12DC/1.6AH(訂購號 2866572)與 MINI-BAT/12DC/2.6AH(訂購號 2866569)。

返回頂部

整合大功率存儲的不斷電供電系統

範例:

  • 需要以 5 A 電流緩衝 20 分鐘

請參照圖表左側的負載電流和頂部的緩衝時間。

結果以黃色顯示。請將結果與圖下方的圖例進行對比。對於需要以 5 A 電流緩衝 20 分鐘的應用而言,最理想的選擇是 QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH。

同時還需要在上游連接一個合適的電源。

返回頂部

STEP UPS 和 UNO UPS 的選型表

在此選擇您的 UPS 解決方案

範例:

  • 需要以 2.5 A 電流緩衝 10 分鐘

請參照圖表左側的負載電流和頂部的緩衝時間。
結果以藍色顯示。請將結果與圖下方的圖例進行對比。對於需要以 2.5 A 電流緩衝 10 分鐘的應用而言,最理想的選擇是 STEP-UPS/24DC/24DC/3。

連接合適的電源。

返回頂部

TRIO AC UPS 的緩衝時間

STEP UPS 的選型表

TRIO AC UPS 的緩衝時間

返回頂部

返回至總覽
更多資訊
  • UPS 選擇指南

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

電源和 UPS