UTA DIN 導軌配接器

UTA DIN 導軌配接器

各種設備通用

讓您的設備與 DIN 導軌相容。

返回至 HMI 組件和附件

類別

搜尋範圍 UTA DIN 導軌配接器

显示该分类下的所有产品

藉助 UTA DIN 導軌配接器,電源或傳感器/執行機構盒等設備均可卡接到標準 DIN 導軌上。即使在極端負載下,防腐蝕金屬款型也可確保較長的使用壽命和牢固的固定。DIN 導軌配接器為專業設備的控制櫃整合提供可信賴的基礎。

您的優勢

  • 提供各種總寬度,實現最佳設備調整
  • 金屬型號具備防鏽蝕表面,使用壽命長
  • 快速卡入符合 EN 60715 的 DIN 導軌,安裝輕鬆
  • 穩固的金屬型號,可安全固定電子元件
  • 配備多種鑽孔,各種設備通用

為您的電子元件提供高度靈活性

DIN 導軌配接器  

DIN 導軌配接器

DIN 導軌配接器讓您不需要標準安裝腳、轉換器或大型元件,便可將設備安全地安裝至 DIN 導軌,因此是您的理想選擇。

  • 可在 DIN 導軌上輕鬆省時地安裝和固定設備
  • 無需額外鑽孔即可牢固安裝設備

 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務