Trusted Wireless Ethernet

安全無線傳輸

安全無線傳輸

即便距離較長,也可以使用 Trusted Wireless Ethernet 可靠且安全地將系統設備整合到乙太網網路中。

返回至 無線乙太網

類別

搜尋範圍 Trusted Wireless Ethernet

显示该分类下的所有产品

在干擾較強的環境下,Trusted Wireless Ethernet 技術的優異特性能保證實現安全的遠端傳輸。該技術專為惡劣的應用條件設計,它具備的多種特性可以確保乙太網通訊安全、可靠。Trusted Wireless Ethernet 技術性能強大且相當可靠,這意味著您也可以無線執行 SCADA 應用。

您的優勢

  • 採用 900 MHz MOTR9 收發器,乙太網資料傳輸距離可達 32 km
  • 使用 RS-232/RS-422/RS-485 設備伺服器,在基於 IP 的網路中整合串列設備變得更輕鬆
  • 減少分佈式控制器的使用:可透過 Modbus TCP 為類比或數位擴展模組分配位址

AES 資料加密為系統提供額外防護

資料解密  

用 AES 資料加密安全傳輸

Trusted Wireless Ethernet 將跳頻與 AES 加密技術進行整合,系統安全性更高。

這顯著提高了資料完整性水平。有 128、192 或 256 位三種加密方法供您選擇。  

調節資料包尺寸,讓系統適用性更強

資料包尺寸  

可調整資料包尺寸,優化無線傳輸

您可以根據自己的需求,對無線傳輸網路進行調整,優化通信質量。您還可以自由調節資料包的大小。

例如,若您採用的資料傳輸協議有較大的協議開銷或使用者資料,則應當增大資料包。但如果 I/O 資料傳輸的速率較低,則應當縮小資料包。

無線介面的資料速率可設定為 125、250 或 500 kbps。資料速率越低,系統可容忍的干擾源範圍越大,容忍度也越高。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155