返回至總覽

安全的無線傳輸技術:MOTR9

Trusted Wireless Ethernet 中的 RAD-ISM-900-EN-BD 無線模組採用 MOTR9 技術,也就是基於 1 W 收發器的數位訊號處理器(DSP)。該設備使用免許可的 900 MHz 頻帶,資料速率和資料包大小均可調節,最高傳輸速率可達到 500 kbps。該無線系統具有很強的抗干擾性能,可透過 128/192/256 位 AES 加密,限制未經授權存取系統。

在嚴苛的工業環境下也可靠

Trusted Wireless Ethernet 無線電模組  

外殼緊湊,技術卓越

在工業應用中,無線模組要承受較強的干擾。為確保可靠的資料通訊,您需要一款堅固耐用、性能卓越的無線傳輸系統。

經過幾層濾波級和頻率變換後,系統的靈敏度、選擇能力和訊噪比將顯著提高。

這樣,系統無線傳輸的距離更遠、抗干擾性更強,和其他無線系統的並存性也會更強。  

跳頻技術提高抗干擾性能

FHSS 跳頻  

跳頻技術,有助於可靠的無線傳輸

Trusted Wireless 中應用了 FHSS(跳頻擴頻)跳頻技術。發送器和接收器不斷修改無線電頻率。每條通道上都在進行短暫的資料傳輸。
因此,無線模組遍布各條通道,資料通訊的抗干擾性更強。此外,跳頻技術也顯著提高了系統的防竊聽性能。


返回至總覽
更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155