返回至總覽

Trusted Wireless Ethernet 應用實例

RAD-ISM-900-EN-BD 工業無線收發器尤其適用於 SCADA 應用或涉及敏感資料的過程整合。它們可將分佈式乙太網和類比、串列或數位 I/O 資料傳輸至基於 IP 的網路。

長距離乙太網連接

無線乙太網通訊  

透明協議的乙太網傳輸

Trusted Wireless Ethernet 無線模組的資料傳輸速率高達 500 kbps。這意味著,您可以在最大 35 km 的範圍內可靠地無線連接乙太網設備。

而使用中繼器則可以達到更遠的距離。網路中的無線資料傳輸完全開放透明,並支援 Modbus TCP、PROFINET 或 Ethernet/IP 等所有常用 IPv4 協議。   

串列設備相容於乙太網變得更簡單

串列無線通訊  

輕鬆整合串列介面

採用我們的 RAD-ISM-900-EN-BD Trusted Wireless 無線模組,可以在乙太網網路中輕鬆整合各種串列設備。為此,模組支援 RS-232/RS-422/RS-485 介面。

Modbus RTU 被轉換為 Modbus TCP,以傳輸資料,而串列資料則被壓縮在 UDP 框架內。

無線傳輸 I/O 訊號

無線 I/O 通訊  

I/O 訊號的無線傳輸更快更輕鬆

RAD-ISM-900-EN-BD-BUS Trusted Wireless 無線模組整合了匯流排底腳,用於在本地不要求使用控制器時,直接連接 I/O 擴展模組,從而可以長距離傳輸類比或數位脈衝資料。

為無線模組分配位址後,I/O 訊號根據位址被映射至 Modbus TCP 寄存器。此時,無線模組的作用相當於一台 Modbus 伺服器,成為無線遠端控制系統的一部分。


返回至總覽
更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155