Trusted Wireless 2.0 I/O

轉動撥輪便可輕鬆啟動

轉動撥輪便可輕鬆啟動

無須編寫程式,即可快速輕鬆地啟動整個無線系統。

返回至 Wireless I/O

類別

搜尋範圍 Trusted Wireless 2.0 I/O

显示该分类下的所有产品

Radioline 是用於大型系統的全新無線系統。其特徵包括只需轉動撥輪,便可在無需編寫任何程式的情況下進行極其簡單的輸入和輸出分配。由於採用了 Trusted Wireless 2.0 技術,Radioline 在工業環境中提供理想的使用可靠性。

您的優勢

  • 只需轉動撥輪,無需編寫任何程式,即可輕鬆啟動無線系統
  • 採用新型 Trusted Wireless 2.0 技術、AES 加密、跳頻法和共存管理,可靠性更高
  • 可調整資料速率,傳輸範圍可達數公里
  • Radioline 支持點到點連接和複雜網狀網路,最多可整合 250 台設備,網路構建更靈活
  • 透過整合的 RS-232/RS-485 介面,使用單台設備即可傳輸 I/O 訊號或串列資料,節省了設備使用量
  • 採用 DIN 導軌連接器和熱插拔設計,可擴展多達 32 個 I/O 模組

I/O 映射

Radioline 撥輪設定  

無線系統的簡便快速啟動

使用撥輪在一個網路內分配互相關聯的 I/O 模組。只需將需要相互通訊的 I/O 模組設定為同一個號碼:例如一個數位輸入 IO MAP 位址設定為 12,則分配到的對應數位輸出 IO MAP 位址也設定為 12,即可在全系統中正確分配訊號。

模組化設計給您更高靈活度

採用 Radioline 的模組化工作站結構  

模組化的設計,傳輸更多無線 I/O 訊號

按您的應用需求訂製您的無線系統。從多種不同的類比和數位擴展模組中選擇,該選擇應適於訊號類型和數量。

I/O 擴展模組的優勢:

  • 模組即使在操作時,也可以插入與移除(支援熱插拔)
  • 通道到通道的電氣隔離
  • 廣範圍數位輸入與輸出(0 V AC 到 250 V AC)
  • 電晶體或繼電器輸出
  • 計算事件的脈衝輸入(0 Hz 到 100 Hz),例如流量測量
  • 擴大的溫度範圍(-40°C 到 +70°C)

配有新型無線和有線 I/O 通訊韌體的無線系統

更新 Radioline 無線系統的韌體  

對 Radioline 無線系統的韌體更新可使用無線方式和有線方式混合進行。

藉助 Radioline 無線系統的新韌體,現在您可以在同一網路中,透過無線方式和 2 線電纜分配 I/O 訊號。I/O 映射可透過撥輪輕鬆進行。

我們可提供用於 868 MHz、900 MHz 及 2.4 GHz 頻率範圍的無線電模組,以及 RS-485 匯流排聯接器。

CONFSTICK 用於增強網路安全性

CONFSTICK  

插拔式 CONFSTICK 可實現獨特的網路尋址。

透過 CONFSTICK 執行獨特的網路位址搜尋,確保多個網路的安全、並行操作。

這表示您可以設定一個獨特的網路 ID,並使用不同的 RF 頻帶。

因此您可以建立自己的安全網路,並將組態資料儲存在一個隨身碟上。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務


串列資料傳輸

瞭解如何設定串列資料傳輸。


進階配置

瞭解如何進行進階設定和執行韌體更新。


綜合診斷選項

瞭解如何監控無線站和網路,以及如何追蹤結果。