用於風力發電機的塔架照明

用於風力發電機塔架照明的完整系統

免維護塔架照明

受益於用於系統照明的完整系統,以及用於 LED 燈具的不斷電供電系統。

返回至 照明和訊號

類別

  • 塔架照明產品清單
    用於風力發電機的塔架照明

    完整的風力發電機塔架照明系統,即包括不斷電供電系統到 LED 燈具的所有設備。

搜尋範圍 用於風力發電機的塔架照明

显示该分类下的所有产品

藉助適用於風力發電機塔架照明系統,您可以確保維護技工擁有舒適的工作環境,並電力故障時可保證他們安全下塔。

您的優勢

  • 遠端監控使維護可以規劃
  • LED 燈具使用壽命長達 50,000 小時,因此照明無需維護
  • 無需專用工具即可快速方便地安裝照明解決方案
  • 中央電源配備不斷電供電系統,保證逃生路線的安全照明

免維護運行

UPS 箱  

UPS 與電池模組持續通訊,以進行預防性監控

為確保風力發電機相關員工的安全,塔架上必須具有安全照明。免維護 LED 燈具即用於這一用途。這可以免除對整個塔架及吊艙中分佈的所有燈具的定期檢查以及可能需要的更換工作。

LED 燈具由安裝在塔架底部的不斷電供電系統 (UPS) 中央供電。在爬塔前,維護技工便能了解 UPS 與電池的狀態。 

即使緊急情況下也能保證可靠照明

風電塔架中的 LED 燈  

LED 燈具符合所有通用標準

工作照明與緊急照明使用同一種燈具。功能強大的 LED 模組符合 EN 50308 的相關標準,尤其適於安裝在風力發電機內,即使在低溫下也能提供良好的照明強度。 

由於使用壽命長達 50,000 小時,燈具一般不需要更換。由於 LED 技術的耗電量低,以中央電池供電時,燈具也可用作緊急照明。如此一來,風力發電機中隨時有足夠的照明,可確保維護技工安全下塔,而不會發生任何危險。

無需專用工具的快速安裝

QPD 安裝系統  

由於採用了特殊的連接器技術,塔架照明接線更為輕鬆

在風力發電機塔架中安裝照明設備時,必須要做到節省時間、易於接線。 

菲尼克斯電氣的照明解決方案配備 QPD 安裝系統,能夠降低各獨立元件的連接成本。您只需連接預組裝電纜束即可。現場接線以前是一項費時費力的任務,但現在已經轉變為隨插即用型解決方案。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155