返回至總覽

現代化測試方法確保最高品質

工具的品質檢驗

導線拉拔試驗

在接線或是運行期間,壓接點會受到拉力的影響。因此應正確壓接套管和連接器,以達到高度機械安全性的目標。在測試拉力負荷能力時,對壓接點施以預定義的橫截面拉力 60 秒,壓接點必須能夠承受該負荷。拉力會在壓接點處對導線施加應力, 此時壓接點處不應出現任何損壞。一般而言,壓接點能夠承受最大拉力,直到連接點毀壞。

描述 語言 已更新
依據橫截面的導體拉拔力表 [PDF, 34 KB] 英語 25.03.2017

氣密壓接

壓接縱向示意圖  

壓接縱向示意圖

氣密壓接是預定壓接過程的結果。在一條或多條導線中的絞線束以及連接器集合成一個無間隙的均質結構, 藉此形成一個持久且無法拆離的可靠連接。

壓接橫向示意圖  

壓接橫向示意圖

除了應測試連接的機械和電氣特性之外,也應對壓接區進行目視檢查,以掌握有關連接品質的重要資訊。為此可採用電腦斷層掃描來獲取顯微圖片或影像。透過這種方式可以對孔隙率、斷裂伸長率和各線芯的變形進行分析。

正確的壓接可形成壓接點保護,避免接點受到例如含有二氧化硫的工業氣體、氧氣、鹽霧或其它腐蝕性介質的侵害。這可以防止單線芯在連接的使用壽命期間受到氣體影響而腐蝕,或是任何電氣特性劣化變質。

套管壓接無法與連接器或電纜壓接頭直接比較, 必須受到不同的處理。套管被用作為第 2、5 和 6 類絞線式、精絞和高精絞銅線的接續保護。套管的銅套筒材料厚度僅為 0.15 至 0.45 mm, 比例如電纜壓接頭更為纖薄。如果套管的銅套筒導體橫截面為 2.5 mm² 且材料厚度為 0.3 mm,則相等的電纜壓接頭材料厚度將是 0.8 mm。

顯微圖片  

顯微圖片

針對套管的壓接,DIN 46228(第 1 至第 4 部分)以 IEC 60228 為依據,描述了尺寸自 2.5mm² 起的第 5 類銅線的機械測試和整體規格檢查。之後則會在實際應用中對電氣特性進行綜合評估,例如在組合式端子內。無腐蝕的接點區域是實現低電阻和高性能連接的先決條件,特別是在惡劣環境中。出於這個原因,必須確保端子點內的連接位置安全到位。對於腐蝕性介質對端子點的影響,則在銅線端子標準中進行了仔細評估。依據 DIN EN 60947-7-1,測試前後壓降不得超過 3.2 mV,也不可超過測試開始測量值的 1.5 倍。根據 DIN 50018(AHT 2.0 S),在空氣中含有二氧化硫的冷凝水變化氣候測驗環境下,若測試對象通過測試要求,則視連接為氣密。該測試包括在濕度和溫度不斷變化的冷凝氣候中儲存。在第一個測試階段中,測試對象必須曝露在溫度 40°C、溼度將近 100% 且二氧化硫體積濃度達 0.67% 的環境下長達 8 小時。該階段測試時間結束之後,打開測試箱門,讓測試對象乾燥 16 小時。該測試循環執行兩次,之後才對測試對象進行評估。

只要正確利用菲尼克斯電氣的壓接工具、套管和連接器來進行壓接,便可建立永久氣密連接, 即使具腐蝕性的介質也無法對這些接點發生影響。

依據 EN 60900 進行 1000 V 測試

絕緣手持工具的電壓試驗裝置符合 DIN EN 60900 標準  

絕緣手持工具的電壓試驗裝置符合 DIN EN 60900 標準

除了一般安全措施外,在高達 1000 V AC 和 1500 V DC 的帶電部件上作業時必須遵守極為嚴格的安全規定,符合 VDE 標準的絕緣工具在此發揮了關鍵作用。

國際標準 IEC 60900 對於絕緣工具制訂了非常嚴格的要求。除了有關幾何形狀和尺寸的規定外,該標準主要定義了絕緣材料的應有特性。其中所包含的全面性測驗規格使該標準更為完善。例如,應對絕緣的性質狀態和標記進行目視檢查, 以及透過衝擊試驗檢查絕緣層對撞擊的承受能力。或是在低溫環境中(-25°C 或 -40°C,視類別而定)也不容許出現破裂、剝落或龜裂等現象。接下來還會進行壓痕試驗(直徑 5 mm 的半圓形),也就是在 70°C 之下對絕緣層施加 20 N 的力長達 2 小時。冷卻降溫之後,在施加 5 kV 電壓(有效值)3 分鐘的情況下,接受測驗的測試連接不可以有任何電氣擊穿放電、閃絡或火花放電現象。

在絕緣試驗中,會對預處理的工具(水浴/濕度箱中儲存)進行電壓檢測, 也就是會施加 10 kV 電壓 3 分鐘。手持工具每 200 mm 塗層長度的放電電流必須低於 1 mA。

VDE 工具的標記  

VDE 工具的標記。字母「C」表示可用於低溫環境。

其他測試則是關於絕緣塗層的附著強度、標記的燃燒行為以及對化學品的耐受性。若工具成功通過類別測試,則表示該工具已有在 IEC 60900 標準下使用 VDE 標誌的基礎。相關 VDE 認證機構也會定期檢查生產現場和檢測中心。其中包括從正在進行的生產中抽取隨機產品樣品,並對其進行評估。製造商在生產階段便會進行全面性檢測,以確保完全符合 IEC 60900 的要求。最後一關便是抗電強度試驗。每個工具都必須接受 10,000 V AC 的測試。只有通過了這個測試,工具才可被稱為 VDE 認證並獲得銷售許可。菲尼克斯電氣的 VDE 絕緣工具因此獲得銷售許可,為高達1000 V AC 和 1500 V DC 帶電部件的應用提供高品質和最大安全性。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155