返回至總覽

安全、快速、俐落的導線剝線

剝線是製造過程中建立可靠壓線的下一個步驟。此處可區分為剝線和移除護套。

剝線為一般用詞,同時也代表從不超過 16 mm² 的導線上移除絕緣的作業。移除則代表大橫截面導體、多絞線或多層線和電纜的剝線過程。

使用合適的剝線工具,可以快速專業地移除絕緣。應移除的絕緣長度視端子點和連接器的不同而定。剝線長度可通過可調的限止器設定,從而確保剝線長度一致。

用剝線鉗為導體剝線
描述 語言 已更新
依據橫截面的導體拉拔力表 [PDF, 34 KB] 英語 25.03.2017

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155