返回至總覽

輕鬆不費力地完成切割工作

切割導線或電纜

處理電纜始於修整或切割導線或電纜。

導體和電纜的規格、形狀和絕緣類型廣泛多樣,必須使用高品質工具以專業方式處理。最佳化槓桿代表您只需施加最小手動力量便可在切割區域產生最大力量。

剪切導線

使用電纜刀具切割導線  

剪切

在切割達 1400 mm2 的較大橫截面範圍時,棘輪驅動式電纜刀具是最佳解決方案。在此,精確降低的驅動力裝置使您幾乎無需用力。無論是直接或間接傳力機型,都具有特殊切割幾何結構,有助於靈活動作,並且實現無毛刺的直角切割。

咬合切割導線

使用切割工具切割導線  

咬合切割

藉此可以避免導線意外變形。上述的切割方法也稱為剪切,在 DIN 8588 中被歸在一般總稱「分離」之下。兩片刀片彼此朝對方方向移動並彼此相互交錯,藉此切割(剪切)材料,且不會產生毛刺。咬合切割則是兩個楔形刀片相對移動,藉此切割材料。刀片楔形角度經過精心設定,刻意使用大角度,因此非常穩固。整體工具除了經過淬火處理之外,切割區域更經過再次電感硬化處理。因此刀片可以切割極為堅硬的材料,例如鋼琴線和抗拉強度高達 2300 N/mm2 的彈簧鋼,而且工具毫不受損。咬合切割僅在有限的範圍內適用於切斷電纜和電線。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155