返回至總覽

導線和電纜

具有導線標記的導線和電纜

導線、電纜與接線的共通用途:傳輸電力訊號或能源。

電纜與電線通常都是由多條相互絕緣的導線組成,因此在日常用語中,兩者經常被視為同物。然而,電纜有較高的機械抵抗力,因此可用於地面、水下或甚至無保護的室外環境中; 導線(亦稱為電線)是由銅或鋁製成的線芯組成,並具有絕緣體。一般場合較偏好採用銅製電線,因為銅具有優異的導電特性。

依據 IEC/DIN EN 60228 的導線等級

導線等級分類  

依據 IEC/DIN EN 60228 (VDE 0295) 的導線等級

IEC / DIN EN 60228 (VDE 0295) 標準依據導線的基本彈性將導線分為四個彈性等級, 分類準則是單一電線的直徑和獨立電線的數量。此外,扭距對於固有穩定性也會發生影響。扭距是指單一電線可以用來旋轉 360° 時所需的長度。扭距越低,表示導體越硬且越短, 外部直徑也越大。

  1. 等級 1:單絞線    
  2. 等級 2:多絞線
  3. 等級 5:精絞線
  4. 等級 6:超精絞線
標準導線結構  

標準導線結構

在 IEC/DIN EN 60228 (VDE 0295) 標準中,是依據電導值或電阻值來決定導體橫截面。這些數值是決定最大載流容量的基礎。對於其他幾何資料,特別是橫截面公差,則無影響。因此,實際的橫截面可能與額定橫截面有顯著的偏差。

由於現今所使用的銅線純度可高達 99.99%,因此製造商可以將實際的銅線橫截面減少 10%。然而,這樣的作法將提高壓接的困難度。

絕緣不但是各獨立導線之間的永久性分離,也是隔離外界影響的保護殼體。絕緣材質的基本要求是電阻越高越好;然而,相對升高的溫度則可能減損電阻性能。如今,大多數類型版本的絕緣都採用塑膠製成。而塑膠的類型和特性則會影響到之後導線、電纜和電線的選擇。另一個準則則是絕緣的強度。這個規格對於機械和電力載荷能力有直接的影響。絕緣的狀態(硬度、耐久性、厚度等等)也是在選擇正確剝線工具時的決定性因素。

  1. 絕緣
  2. 導線
  3. 剝線長度
  4. 絞合線
  5. 扭轉方向
  6. 扭距
描述 語言 已更新
依據橫截面的導體拉拔力表 [PDF, 34 KB] 英語 25.03.2017

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155