工具

工具

每一種應用都有正確的工具

我們的工具極為可靠,且使用舒適性極高,讓您享受工作的樂趣。

返回至 產品

類別

  • 手工具
    手工具

    TOOL fox 系列提供適於所有應用的加工和量測工具。

  • 自動設備
    自動設備

    完整齊備的創新自動工具產品選擇,提供靈活且具成本效益的導線處理效能。

搜尋範圍 工具

显示该分类下的所有产品

只有使用專業的工具才能帶來良好的成果。歡迎您瞭解我們種類齊全的高品質手持工具、量測工具以及自動化設備。無論是切線、剝線、壓線、旋緊還是測量——我們能夠為各項工作提供正確的工具。

您的優勢

  • 高品質元件和原材料,實現耐久使用壽命
  • 設計符合人體工學,使用靈活,能夠發揮實用功能
  • 使用自動化設備提升效率
  • 產品範圍齊全,一站式採​​購

您能感受到的品質

菲尼克斯電氣的剝線鉗  

符合人體工學的工具

菲尼克斯電氣的工具都採用高品質元件製成。歡迎您親自來發掘:

  • 握把設計符合人體工學
  • 最佳槓桿效力,操作省力
  • 特殊硬化工具鋼
  • 高加工品質,即使長期使用也能保持優異性能

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155