工具套件

工具套件

便於在現場使用

以一目瞭然的方式存放您的工具,避免不必要的尋找。

返回至 手工具

類別

搜尋範圍 工具套件

显示该分类下的所有产品

存放您所需的工具的實用方法:利用菲尼克斯電子的工具套件,無論何種工作,您都可以找到正確的工具。

您的優勢

  • 多種設計,實現一目瞭然的存放安排
  • 高品質原材料,實現長久使用壽命
  • 產品種類齊全,一站式採​​購

工具套件 - 理想的夥伴

腰帶包工具套件  

腰帶包工具套件

在現場工作時,快速地找到正確的工具非常重要。菲尼克斯電子提供了多種牢固的重載工具包:

  • 工具收納捆包
  • 配有筆記型電腦存放空間和文件存放空間的肩包
  • 腰帶包

箱子和包袋均內含各種不同工作所需的工具:

  • 切割
  • 剝線
  • 壓接
  • 測試與測量
  • 旋緊

個人工具套件

TOOL-CARRIER   

可個人化標識的工具包

根據您個人的要求,將您的 CUS 工具套件放在一起:

  • 六種不同的包可供選用,針對典型應用設計
  • 只需選擇產品清單中您想要的包,並在「配置」選項標籤中分配工具。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155