返回至總覽

您的具體優勢

組態方便且設定精度高

採用發光撥輪進行精確的時間設定  

採用發光撥輪進行精確的時間設定

ETD 時間繼電器可選時間範圍大,從毫秒到數天皆可。安裝該繼電器後,您可以方便地讀取所有重要資訊。

快速設定時間與功能:

  • 多功能時間繼電器透過外殼正面的旋轉開關設定
  • 超薄型時間繼電器透過撥輪設置

 

全球通用

內建 24 V 至 240 V 的寬域電源裝置,多功能時間繼電器可在全球範圍內應用。

節省空間和時間

總寬度僅 6.2 mm 的超薄型時間繼電器  

緊湊型時間繼電器可節省控制櫃內最多 70% 的空間

超薄型時間繼電器總寬度僅 6.2 mm,與傳統時間繼電器相比,可以為您節省高達 70% 的空間。

採用 PLC 附件範圍中的跳接器,可顯著減少接線時間。

在同一外殼內,超薄型時間繼電器也能連接至 ​​PLC 繼電器;採用跳接器和系統接線可快速、方便地安裝設備。

錯誤指示與選擇性關閉

開關輸出  

浮動 PDT 用作報警與開關輸出

多功能時間繼電器配備有兩個浮動 PDT 輸出。它們能夠指示出發生的任何故障,或選擇性關閉系統部件。


返回至總覽
更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155