時間繼電器

最佳定時

最佳定時

ETD 時間繼電器可確保最佳時間序列。

返回至 量測和控制技術

類別

搜尋範圍 時間繼電器

显示该分类下的所有产品

相較於 PLC,菲尼克斯電氣的 ETD 時間繼電器價格實惠,易於設定且接線迅速。您可以針對您的具體時間控制應用在三個產品類別中進行選擇:

您的優勢

  • 從毫秒到數天,精確設定最佳時序
  • 操作簡便,可在外殼前端面板上方便設定時間參數
  • 電源裝置供電範圍廣,多功能時間繼電器可全球通用
  • 浮動 PDT 輸出支援錯誤指示和選擇性關機功能
  • 使用跳接器時,厚度僅 6 mm 的時間繼電器可節省空間和時間
  • 時間繼電器的設計緊密,即便在小型配電箱中也能夠靈活安裝運用

量產過程和建築安裝的最佳選擇——小型時間繼電器

時間繼電器採用插拔式連接,裝在結構緊密的安裝外殼中  

時間繼電器的安裝外殼結構緊密

ETD-BL 時間繼電器尤其適合用於建築安裝以及機器或系統的量產過程。

  • 安裝結構緊密,即使用於移動式和分散式系統元件中,也能節省空間
  • 採用插拔式技術,無需工具即可快速接線
  • LED 狀態指示燈清楚顯示診斷結果

 

超薄、精確、簡單——時間繼電器外殼寬度僅 6.2 mm

超薄型時間繼電器  

節省空間的解決方案,適用於簡單的時間控制應用

超薄型 24 V 時間繼電器,可調節時間,具備固定的預設功能:可節省空間的經濟型解決方案,適用於簡單的時間控制場合。

  • 外殼寬度僅 6.2 mm,節省空間
  • 撥輪標識清晰亮顯,確保能夠精確設定
  • 在同一外殼中連接超薄型時間繼電器和 PLC 繼電器,透過跳接器和系統電纜輕鬆安裝設備

適用於所有應用的常規時間控制方案——多功能時間繼電器

多功能時間繼電器  

通用型多功能時間繼電器

菲尼克斯電氣的通用繼電器可選擇時間範圍和功能。僅三種類型便涵蓋與常規時間控制相關的所有應用場合。

  • 功能齊全,通用性強
  • 兩個浮動 PDT 輸出,總寬度僅 22.5 mm
  • 電源裝置供電範圍廣
  • 可設定的時間範圍從毫秒到數天,是時間設定的最佳選擇

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務