返回至總覽

使用範例

您可以使用 ETD 時間繼電器控制對時序要求極為精準的眾多工業應用場合。為節省時間和資金,您也可以不用軟體進行設定並進行快速接線。

接通延遲

接通延遲  

首先啟動傳輸帶 1,然後啟動傳輸帶 2

透過接通延遲,您可以逐個啟動幫浦或馬達,例如降低啟動電流。

啟動傳輸帶時,您可透過如下操作預防過載:

  • 首先,啟動傳輸帶 1
  • 一旦超過設定時間,啟動傳輸帶 2

關閉延遲

關閉延遲  

首先關閉傳輸帶 2,然後關閉傳輸帶 1

透過斷開延遲,您可以為風扇等設定惰行功能,或在關閉幫浦和馬達時預防過載。

關閉傳輸帶時,您可透過如下操作預防過載:

  • 首先,關閉傳輸帶 2
  • 一旦超過設定時間,關閉傳輸帶 1

脈衝發生器

脈衝發生器功能用於指定脈衝和暫停時間。

在下列應用場合使用 ETD 時間繼電器的脈衝發生器功能:

  • 訊號燈、燈塔
  • 濾池反沖
  • 沖洗水管
  • 空氣阻尼器運動(避免緊固)
  • 幫浦啟動(避免緊固)

閃爍

使用閃光功能,設定脈衝/暫停比為 1:1。

在下列示例中,使用帶閃光功能的時間繼電器:觸發顯示元件,如故障指示燈、警告燈、狀態指示燈。

脈衝序列評估

脈衝序列評估  

若預置時間期間傳輸帶上沒有貨物,則傳輸帶將關閉

透過脈衝序列評估,您可以指定一個時間框架,在該框架內必須觸發控制接點,即眾所周知的看門狗功能。

該示例說明了傳輸帶的自動關閉與/或錯誤指示功能。若在可調時間內沒有脈衝,傳輸帶將關閉,或發送一則訊息。


返回至總覽
更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155