熱轉印列印系統

熱轉印列印系統

直觀,緊密,高效

易於列印:熱轉印列印系統可快速安裝,易於操作。

返回至 列印與標記系統

類別

搜尋範圍 熱轉印列印系統

显示该分类下的所有产品

使用熱轉印列印系統,快速方便地列印端子、導線、電纜和設備的標記材料。該系統可單獨使用,也可以用兩台印表機和一台筆記型電腦組成套件。該套件和多種可選擇的材料構成了一套完美協調的完整標記系統。

您的優勢

  • 成熟的列印方式和高可用性,確保可靠性
  • 免維修運行,易於維護
  • 清晰的列印品質,條碼和字元高度最小可達 1.6 mm,品質極高
  • 緊密堅固的裝置

THERMOMARK PRIME 行動熱轉印印表機

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME 中集合了已獲認可的可靠列印技術、完整的整合式打標軟體以及持續且獨立的能源供應。THERMOMARK PRIME 是您的可攜式行動標記中心。觸控式螢幕、壓縮式色帶和可更換的電池使印表機的現場操作更為簡易。

  • 採用整合式打標軟體,易於輸入資料
  • 採用長續航力的電池組,操作時間長達七小時
  • 材料與色帶的更換相當簡單,不超過十秒
  • 可選擇多種材料,並提供 600 多種標記類型,應用範圍極廣
  • 自動色帶、料盒及材料偵測功能可避免列印錯誤

用於卡片格式的 THERMOMARK CARD

菲尼克斯電氣的 THERMOMARK CARD 能夠以卡片格式列印適用於端子、導線、電纜以及設備的標記  

THERMOMARK CARD 可列印塑膠標籤

THERMOMARK CARD 是以卡片和薄板列印塑膠標籤的高效解決方案。操作和安裝緊密型印表機毫不費力。您可以使用 PROJECT complete 規劃和打標軟體直接控制 THERMOMARK CARD 和完成訂單。熱轉印印表機的成熟技術還可為您提供高效率和實際上免維護的運行。

  • 透過快速處理進行高品質標記
  • 輕鬆操作
  • 易於整合到現有 IT 結構中
  • 直觀式控制菲尼克斯電氣的 PROJECT complete 打標軟體
  • 免維護運行

適用於捲材和連續格式的 THERMOMARK ROLL

菲尼克斯電氣的 THERMOMARK ROLL 能夠以捲材和連續格式列印適用於端子、導線、電纜以及設備的標記。  

THERMOMARK ROLL 以捲材和連續格式列印

THERMOMARK ROLL 可在標籤和收縮套管上以捲材和連續格式列印,適用於端子、導線、電纜和設備打標應用。

  • 透過快速處理進行高品質標記
  • 採用成熟的熱轉印印表機技術,免維護運行
  • 直觀式控制菲尼克斯電氣的 PROJECT complete 打標軟體
  • 適用於所有標籤和收縮套管
  • 清晰的觸控螢幕輸入,操作簡單
  • USB 和乙太網連接

適用於所有格式的打標套件

菲尼克斯電氣的 THERMOMARK LINE 由兩台印表機和一台筆記型電腦組成,可列印所有格式。  

該打標套件由兩台印表機和一台筆記型電腦組成

採用 THERMOMARK CARD,您可以在塑膠標籤上進行列印,而採用 THERMOMARK ROLL,可以在標籤和收縮套管上以捲材格式列印。

用於標記的筆記型電腦包括 PROJECT complete
打標軟體,以及適用於所有列印系統的驅動程式。軟體支援各種列印材料。

如您需要對標記系統進行個人化調整,可使用專用編輯器。

啟動時,只需使用 USB 電纜將印表機連接到筆記型電腦上,您即可立即開始列印。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155