熱設備斷路器

超載保護

超載保護

結構如扁平式保險絲般修長,只需手指輕輕一撥,就可以重新開啟。

返回至 設備斷路器

類別

搜尋範圍 熱設備斷路器

显示该分类下的所有产品

我們的熱設備斷路器可為電力分配系統中的感性負載提供最佳的超載保護。設備斷路器上整合的開關功能能夠立即重新開機,最大程度減少停機時間。

您的優勢

  • 標準化插拔式連接器,適合所有扁平式保險絲
  • 跳閘後立即復位,縮短了停機時間
  • 薄型設計有助於安裝時節省空間

功能與設計

TCP 熱設備斷路器  

熱設備斷路器

熱設備斷路器可方便地通過雙金屬片觸發。在發生錯誤時,雙金屬部分發熱並斷開回路。

一般來說,超載越高,熱設備斷路器觸發越快。

設備可以隨時再次接通。熱設備斷路器具有插拔式型號。

應用領域

控制櫃中的 TCP 熱斷路器  

控制櫃中的熱設備斷路器

熱設備斷路器通常應用於基於系統的感測器和執行器。

應用領域包括馬達、加熱元件、風扇以及大啟動電流設備。

熱設備斷路器的最大電壓範圍為 250 V AC 或 65 V DC。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

保護裝置——設備斷路器

服務


設備斷路器

選擇性保護抗超載和短路。


設備斷路器

有關設備斷路器是如何運作的學習模組。

更多資訊