測試斷路端子

快速實現,安全操作

快速實現,安全操作

您可根據自己的要求,輕鬆設計用於電流變換器與電壓變送器量測套件的緊湊型接線端子。

返回至 螺栓連接方式

類別

搜尋範圍 測試斷路端子

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電氣的測試斷路端子可為您節省時間和金錢。全套附件包括開關跳接器、開關鎖、測試適配器和保護蓋罩等,提供更多技術優勢。

您的優勢

  • 開關狀態標識清晰,操作簡便安全
  • 多達六個通用型功能軸用於電位分配或測試,實現最大功能性
  • 由於直通式端子與接地端子外形相同,因此可模組化擴展
  • 大面積標記選項,連接更清晰

測試方便

測試斷路端子  

大量的測試設備

測試斷路端子專為電流變換器二次回路中的待測試回路而設置。對於簡單的電流變換器測試電路,只需使用兩個緊湊型測試斷路端子即可。

這意味著您可以節省控制櫃內的空間。


更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155