測試斷路端子

快速實現,安全操作

快速實現,安全操作

您可根據自己的要求,輕鬆設計用於電流變換器與電壓變送器量測套件的緊湊型接線端子。

返回至 插拔式連接

類別

搜尋範圍 測試斷路端子

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電氣的測試斷路端子可為您節省時間和金錢。全套附件包括開關跳接器、開關鎖、測試適配器和保護蓋罩等,提供更多技術優勢。

您的優勢

  • 開關狀態標識清晰,操作簡便安全
  • 多達六個通用型功能軸用於電位分配或測試,實現最大功能性
  • 由於直通式端子與接地端子外形相同,因此可模組化擴展
  • 採用插拔式測試斷路端子,實現轉換器電路的模組化設計
  • 整合提前短路接點,實現所連接電流變換器的可靠保護

測試方便

測試斷路端子  

大量的測試設備

測試斷路端子專為電流變換器二次回路中的所有必要測試電路而設置。對於簡單的電流變換器測試電路,您僅需要兩個端子即可。

這意味著您可以節省控制櫃內的空間。

測試斷路端子

混合型測試斷路端子  

混合型測試斷路端子

善加利用連接技術所提供的組合可能性。
控制櫃內可使用插拔式連接,通用螺釘連接則可用於外部轉換器連接。

附件:
① KSSI... 絕緣短路插頭
② PSBJ 6-T... 測試插座
③ SCBI 10-8,15... 隔離器橋接桿
④ KSS... 短路插頭


更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155