測試與測量工具

功能強大,堅固耐用

功能強大,堅固耐用

專業的測量與測試開關。

返回至 手工具

類別

搜尋範圍 測試與測量工具

显示该分类下的所有产品

確保系統和設備的安全性:萬用表、電流探頭和電壓測試器是適合多功能應用的高品質測量工具。我們的所有產品都按照適用的國內和國際標准進行測試與核准。

您的優勢

  • 特殊的防震塑膠材料確保了工具的堅固和耐用性
  • 功能強大:只需單個緊湊型設備即可完成所有標準測量任務
  • 用途廣泛,也適合在光電領域使用
  • 無差錯測量:消除了因無功電壓導致的不準確測量
  • 產品種類齊全,一站式採​​購

測試工具

測試工具  

使用我們的測試工具進行準確測量

菲尼克斯電氣的測試工具可以用於測試:

  • 相位
  • DC 與 AC 電壓
  • 連續性

設備防護等級高,可在室內和戶外使用。

測量工具

測量工具  

使用數位萬用表進行多樣化測量

菲尼克斯電氣的數位萬用表技術含量高、產品質量好,且安全性符合適用的國際標準。

這些設備可應用於各類測量任務:

  • 電流
  • 電壓
  • 頻率
  • 電容
  • 電阻
  • 溫度

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155