適合保護和控制技術的接線端子

適合保護和控制技術的接線端子

量身打造的創新設計

CLIPLINE complete 是適合保護和控制技術特定需求的系統套件。

返回至 接線端子

類別

  • 旋轉開關
    緊湊耐用

    適用於控制櫃的旋轉開關,既節省空間又能確保安全操作。

  • 測試斷路端子
    測試斷路端子

    使用緊湊型端子可輕鬆設計各個量測感測器組件。

  • 測試斷路系統
    測試斷路系統

    FAME 測試系統簡化了電源開關的定期測試。

  • 編組插接板
    編組插接板

    利用創新型彩色控制系統對訊號進行可靠跳接,最高可提升 20% 的堆疊密度。

  • 編組終端和電位分配器
    編組終端

    利用創新顏色編碼系統實現訊號安全跳接,最多可減少 20% 的空間。

搜尋範圍 適合保護和控制技術的接線端子

显示该分类下的所有产品

無論是針對既有測試斷路端子還是新型 FAME 插拔式測試系統,菲尼克斯電氣皆為您提供合適的解決方案,滿足各種應用需求。CLIPLINE complete 系統提供可個別應用且規格統一的系統附件,此外並可自由選擇連接技術,是適用於保護和控制技術的優異功能系統套件。

您的優勢

  • 完整廣泛的發電與配電產品範圍,實現靈活應用
  • 採用大面積標記選項以及可簡易識別的開關狀態,使用方式安全直覺
  • 與 CLIPLINE complete 系統相容

系統套件-滿足各種需求的理想解決方案

無論是針對既有測試斷路端子還是 FAME 測試斷路系統,菲尼克斯電氣皆為您提供合適的解決方案,滿足各種應用需求。 

CLIPLINE complete 是用於能源技術的系統套件:

  • 統一 CLIPLINE complete 系統附件可單獨使用
  • 自由選擇連接技術和安裝型式
  • 透過 CLIP PROJECT 組態軟體,組態操作更簡便

測試斷路系統與測試斷路端子比較

系統套件功能
系統套件-滿足各種需求的理想解決方案

FAME 3

測試斷路系統是由以下元件組成:

  • 測試插頭條
  • 測試插頭
  • 維修連接器
     

透過自動化前導短路執行測試,可做為獨立整合至模組的並聯開關序列。測試斷路插座配備跳接器,確保自動轉換器短路功能正確運作。

連接技術:適用於環形與叉形電纜壓接頭的螺釘連接方式

FAME 2

測試斷路系統是由以下元件組成:

  • 測試插頭條
  • 測試插頭

測試時自動提前短路,作為可程式程計強制開關程序,整合在一個模組中。測試插頭配備跳接器,確保自動轉換器短路功能正確運作。

連接技術:插拔式連接與螺釘連接方式

FAME 1

測試斷路系統是由以下元件組成:

  • 測試插頭條
  • 測試插頭
  • 操作插頭

透過自動化前導短路執行測試,可做為獨立整合至模組的並聯開關序列。測試斷路插座配備跳接器,確保自動轉換器短路功能正確運作。

連接技術:螺釘連接方式

ME:測試斷路端子

系統包含:

  • 可根據具體應用單獨並列安裝的單個端子。

藉助開關跳接器或跳接器觸發短路。執行測試時每個轉換器串聯開關。

連接技術:插拔式連接、螺釘連接方式、彈片連接、適用於環形與叉形電纜壓接頭的螺釘連接方式、插拔式連接解決方案

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155