返回至總覽

標準組合式接線端子,已經過數百萬次驗證

全球通用

標準組合式接線端子  

我們的標準組合式接線端子,全球通用

菲尼克斯電氣提供全球認可的標準組合式端子系列,具有以下多種優勢。

  • 適用於 DIN 導軌和 G 型導軌安裝的通用卡扣式底座
  • 多導線連接
  • 靈活的螺釘式橋接系統可承受大載流容量

所有標準組合式接線端子皆經過 ATEX 認證並可用於潛在爆炸危險區域


返回至總覽
更多資訊
質量測試
連接和 DIN 導軌

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155