接線端子

接線端子

一個系統——所有連接技術

CLIPLINE complete 接線端子系統極為獨特。您可以自由選擇連接技術。

返回至 產品

類別

  • 插拔式連接
    插拔式連接

    插拔式連接端子的插入力小,可以直接輕鬆插入導線。

  • 回拉式彈簧連接
    回拉式彈簧連接

    在強震環境中,緊湊的回拉式彈簧連接可確保可靠的持續連接。

  • 快速連接
    快速連接

    獲得專利的絕緣穿刺連接接點技術,讓您無須預先處理導線即可快速連接。

  • 螺釘連接
    螺釘連接

    國際公認的螺釘連接能滿足最嚴格的要求,應用領域極為廣泛。

  • 螺栓連接方式
    螺栓連接方式

    安全連接所有類型的導線,具長期穩定性:每個螺栓透過多個電纜接頭實現多導線連接。

  • 柵欄式連接
    柵欄式連接

    藉助環形電纜壓接頭,使用柵欄式接線端子方便、快速地完成導線的接線。

  • 特殊連接
    特殊連接

    特殊的連接技術,滿足特別的工業要求。

搜尋範圍 接線端子

显示该分类下的所有产品

由於採用雙功能軸,無論是螺釘、回拉式彈簧、插拔式、快速或螺栓連接方式均可自由組合,並使用相同的附件。

您的優勢

  • 應用極為靈活:可自由組合不同連接技術的接線端子
  • 採用雙功能軸,讓您輕鬆執行橋接與測試功能
  • 採用統一的橋接、標記與測試附件,節省更多成本

CLIPLINE complete,一個系統,所有連接技術

CLIPLINE complete 接線端子系統  

CLIPLINE complete 接線端子系統

CLIPLINE complete 接線端子系統可幫助您靈活應對客戶對於全球各地所有應用的要求。可從下列連接方法中選擇:

  • UT 通用螺釘連接
  • 簡易 PT 插拔式連接
  • ST 緊湊型回拉式彈簧連接
  • QT 快速 QUICKON 連接
  • 牢固的 RT 螺栓連接
  • 插拔式 COMBI 連接解決方案

CLIPLINE complete——適於所有接線端子的統一附件

適於所有連接技術的附件  

適於所有連接技術的附件

CLIPLINE complete 提供了適用於各種連接技術的統一附件系列:

  • 標準化的標記和測試附件可降低儲存與物流成本。
  • 利用雙功能軸,可自由組合所有接線端子。
  • COMBI 插拔式系統的統一插拔區可實現對您的應用的模組化配置,且節省時間。
  • 所有斷路端子的多功能標準化區域可夾持多種連接器。

CLIPLINE complete——連接技術能力

獲國際核准的接線端子系統  

獲國際核准的接線端子系統

接線端子需要接受的測試高於標準接線端子規範的要求。通過測試后,這些接線端子便可用於所有工業部門,如:

  • 系統製造與機械製造
  • 過程技術與過程工程
  • 化工/石油化工
  • 鐵路工業
  • 造船
  • 能源技術

接線端子採用合適的設計並使用高級材料,因此其品質大幅超過標準要求。

插座箱和空外殼

CLIPSAFE 接線盒和空外殼  

CLIPSAFE 接線盒和空外殼

在菲尼克斯電氣,利用 CLIPSAFE,您可以獲得多種創新的高品質空外殼、機加工空外殼及接線盒,上述產品範圍包括不鏽鋼制和聚酯制產品。當獲得適當核准時,CLIPSAFE 也可用於危險區域。外殼產品範圍型號多樣,功能齊全,可根據您的應用要求專門設計定製。

規劃及打標軟體:便於配置端子條

CLIP PROJECT 規劃及打標軟體  

CLIP PROJECT 規劃及打標軟體

CLIP PROJECT 集成熟的端子條配置規劃軟體與高性能標記工具於一體。軟體可建立完整的專案文件,並可與所有熱門的 CAE 程式進行通訊。CLIP PROJECT 軟體支持用於端子、導線、設備和系統標記的各種輸出設備及標記材料。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155