返回至總覽

DIN 導軌

DIN 導軌/保護導體匯流條,選取自 IEC 60947-7-2 / EN 60947-7-2 / DIN EN 60947-7-2 / VDE 0611-3

菲尼克斯電氣類型導軌型材材料

短路耐受能力
= E CU 導體

[mm2]*

短時耐受電流
1 s

[kA]

最大允許熱量
PEN 功能的標稱電流

[A]

NS 15 UNPERF 2000MMDIN 導軌,符合 EN 60715 – 15 x 5.5101.2* *
NS 15 PERF 2000MMDIN 導軌,符合 EN 60715 – 15 x 5.5101.2* *
NS 15-AL PERF 2000MMDIN 導軌、尺寸,符合 EN 60715 – 15 x 5.5161.9276
NS 32 UNPERF 2000MMG 型材導軌,符合 EN 60715 – G 32354.2* *
NS 32 PERF 2000MMG 型材導軌,符合 EN 60715 – G 32354.2* *
NS 32-CU/35 QMM UNPERF 2000MMG 型材導軌、尺寸,符合 EN 60715 – G 3212014.4269
NS 32-CU/120 QMM UNPERF 2000MMG 型材導軌,類似於 EN 60715 – G 3215018.0309
NS 35/7,5 UNPERF 2000MMDIN 導軌,符合 EN 60715 – 35 x 7.5161.92* *
NS 35/7,5 PERF 2000MMDIN 導軌,符合 EN 60715 – 35 x 7.5161.92* *
NS 35/7,5 ZN UNPERF 2000MMDIN 導軌,類似於 EN 60715 – 35 x 7.5161.92* *
NS 35/7,5 ZN PERF 2000MMDIN 導軌,類似於 EN 60715 – 35 x 7.5161.92* *
NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000MMDIN 導軌,類似於 EN 60715 – 35 x 7.5161.92* *
NS 35/7,5-CU UNPERF 2000MMDIN 導軌,類似於 EN 60715 – 35 x 7.5506.0150
NS 35/7,5-AL UNPERF 2000MMDIN 導軌,類似於 EN 60715 – 35 x 7.5354.2125
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MMDIN 導軌,符合 EN 60715 – 35 x 15506.0* *
NS 35/15 UNPERF 2000MMDIN 導軌,類似於 EN 60715 – 35 x 15253.0* *
NS 35/15 PERF 2000MMDIN 導軌,類似於 EN 60715 – 35 x 15253.0* *
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MMDIN 導軌,類似於 EN 60715 – 35 x 15253.0* *
NS 35/15 ZN PERF 2000MMDIN 導軌,類似於 EN 60715 – 35 x 15253.0* *
NS 35/15-CU UNPERF 2000MMDIN 導軌,類似於 EN 60715 – 35 x 159511.4232
NS 35/15-AL UNPERF 2000MMDIN 導軌,類似於 EN 60715 – 35 x 15708.4192
菲尼克斯電氣類型導軌型材材料

短路耐受能力
= E CU 導體

[mm2]*

短時耐受電流
1 s

[kA]

最大允許熱量
PEN 功能的標稱電流

[A]

NS 15 UNPERF 2000MMDIN 導軌,符合 EN 60715 – 15 x 5.5101.2* *
NS 15 PERF 2000MMDIN 導軌,符合 EN 60715 – 15 x 5.5101.2* *
NS 15-AL PERF 2000MMDIN 導軌、尺寸,符合 EN 60715 – 15 x 5.5161.9276
NS 32 UNPERF 2000MMG 型材導軌,符合 EN 60715 – G 32354.2* *
NS 32 PERF 2000MMG 型材導軌,符合 EN 60715 – G 32354.2* *
NS 32-CU/35 QMM UNPERF 2000MMG 型材導軌、尺寸,符合 EN 60715 – G 3212014.4269
NS 32-CU/120 QMM UNPERF 2000MMG 型材導軌,類似於 EN 60715 – G 3215018.0309
NS 35/7,5 UNPERF 2000MMDIN 導軌,符合 EN 60715 – 35 x 7.5161.92* *
NS 35/7,5 PERF 2000MMDIN 導軌,符合 EN 60715 – 35 x 7.5161.92* *
NS 35/7,5 ZN UNPERF 2000MMDIN 導軌,類似於 EN 60715 – 35 x 7.5161.92* *
NS 35/7,5 ZN PERF 2000MMDIN 導軌,類似於 EN 60715 – 35 x 7.5161.92* *
NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000MMDIN 導軌,類似於 EN 60715 – 35 x 7.5161.92* *
NS 35/7,5-CU UNPERF 2000MMDIN 導軌,類似於 EN 60715 – 35 x 7.5506.0150
NS 35/7,5-AL UNPERF 2000MMDIN 導軌,類似於 EN 60715 – 35 x 7.5354.2125
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MMDIN 導軌,符合 EN 60715 – 35 x 15506.0* *
NS 35/15 UNPERF 2000MMDIN 導軌,類似於 EN 60715 – 35 x 15253.0* *
NS 35/15 PERF 2000MMDIN 導軌,類似於 EN 60715 – 35 x 15253.0* *
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MMDIN 導軌,類似於 EN 60715 – 35 x 15253.0* *
NS 35/15 ZN PERF 2000MMDIN 導軌,類似於 EN 60715 – 35 x 15253.0* *
NS 35/15-CU UNPERF 2000MMDIN 導軌,類似於 EN 60715 – 35 x 159511.4232
NS 35/15-AL UNPERF 2000MMDIN 導軌,類似於 EN 60715 – 35 x 15708.4192

* 根據 IEC 60439-1 / EN 60439-1 / DIN EN 60439-1 / VDE 0660-500 計算橫截面面積。
* * 鋼製保護導體匯流條可能無法用於 PEN 功能。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155