技術組件

菲尼克斯電氣的技術組件

量身定製的技術

與我們合作,基於經過測試的標準解決方案與核心技術,設計出獨特的自動化解決方案。

返回至 軟體

類別

搜尋範圍 技術組件

显示该分类下的所有产品

憑藉菲尼克斯電氣的技術組件,您可以開發出自己的控制解決方案。我們可為您提供控制(IEC 61131)、安全(IEC 61508)和 PROFINET 中的領先軟體技術——也可以在單個自動化系統中組合使用。

您的優勢

  • 採用高性能的技術組件,靈活設計客製化自動化解決方案
  • 技術組件立即可用,可快速整合到您的自動化系統中
  • 在領先的自動化技術開發領域擁有 30 多年的經驗,可提供專業支援
  • 單一來源的開放式硬體和軟體技術組件,統一的自動化系統

適用於工業控制技術的技術組件

模組化軟體平台  

模組化軟體平台

我們的技術組件可助您靈活實現自己的自動化解決方案。我們為此已經開發出可擴展的軟體平台。市場標準和新技術已經整合到這個平台中。

開放式軟體架構具備定義的介面,使軟體能夠快速、經濟的適應您的具體要求。可立即為大量 CPU 和作業系統提供運行時技術組件。它們可根據個別設備平臺的需要進行調整。其應用範圍幾乎涉及所有行業。

IEC 61131 控制技術組件

IEC 61131 控制技術組件  

適合您應用的程式設計和運行時系統

IEC 61131 控制技術組件是全球最先進的組件——從小型控制器或驅動的簡單參數設定,到用於機械製造和系統製造的可自由程式設計的控制器。無數的自動化系統每天都證明我們的程式設計和運行時系統擁有可靠的品質和性能。

IEC 61508 安全技術組件

IEC 61508 安全技術組件  

經過認證、適用於安全技術的軟體

適用於功能安全的 IEC 61508 安全技術組件,正在成功應用於全世界 50000 多個經過認證的系統中。我們安全的程式設計和運行時系統覆蓋了整個符合 SIL 2 和 SIL 3 的安全相關型應用:從只有數個安全輸入/輸出的小型安全控制器,到複雜的安全相關型系統。

PROFINET 技術組件

PROFINET 技術組件  

簡便實現您的 PROFINET 介面

經過認證的 PROFINET 技術組件成功用於菲尼克斯電氣的產品。內部開發的 PROFINET 技術:從網路配置到通信堆棧,一直到高度整合的 TPS-1 單芯片介面。經過測試的成熟技術,使得 PROFINET 控制器、PROFINET 設備以及組合式 PROFINET 控制器/設備的開發更為便捷。

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo