平板電腦

輕便靈活

輕便靈活

直接在系統中使用您的工業電腦,網路狀態良好,無需網線也能聯網。

返回至 工業電腦

類別

  • 平板電腦產品清單
    平板電腦

    在扁平堅固平板外殼內的移動式IPC。採用無線技術,非常適於在大型系統中靈活使用。

搜尋範圍 平板電腦

显示该分类下的所有产品

得益於現代化網路的優勢,您可以在現場直接使用可攜式工業電腦進行工作。無論在工廠內或是工廠外,菲尼克斯電氣提供的堅固型平板電腦都是您以專業方式執行行動任務與過程的理想解決方案。

您的優勢

  • 採用第 4 代 Intel® Core™ i5 處理器或最新的 Intel® Celeron® 處理器,因此處理器和圖形卡性能極高
  • 大幅面過程視覺化,得益於 13.3 吋全高清顯示器及的抗反光前螢幕
  • 美觀實用的工業設計,非常易於使用
  • 防護等級 IP53 的外殼帶防護等級 IP65 的前面板,提供全方位防塵防濺水保護
  • 無線網路,透過 WLAN、Bluetooth 或 UMTS/LTE 通訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155