控制器特定的系統佈線

直接插入,大功告成

接線快速、可靠、無差錯

VARIOFACE 系統佈線可輕鬆可靠地連接控制器到現場層。

返回至 控制器系統佈線

類別

搜尋範圍 控制器特定的系統佈線

显示该分类下的所有产品

VARIOFACE 系統佈線是為連接各種自動化設備與 I/O 模組而專門研發的佈線方案。使用插拔式元件代替了傳統易出錯的單電線連接。實現了快速、清晰和無差錯的接線。

您的優勢

  • 具有繼電器、固態繼電器或直連等多種功能
  • 终端板提供 1、2 或 3 線製連接方式,方便接線
  • 支持螺釘、彈簧或插拔式连接,操作更靈活
  • 採用預装系統電纜,佈線快速、統一、無差錯
  • 通過配置交叉引用列表或線上選型,規劃更輕鬆

系統一覽

系統組件  

帶插拔式元件的 VARIOFACE 系統佈線

VARIOFACE 系統佈線包含如下組件:

1) 前部適配器

對訊號進行跳接,可避免昂貴的單電線接線。只需將其插入控制器輸入/輸出卡件上即可。可與下列控制器製造商的控制系統卡件相連:ABB、Allen Bradley、Emerson、Honeywell、GE Fanuc、Phoenix Contact、Mitsubishi Electric、OMRON、Schneider Electric、Siemens、Yokogawa

2) 系統電纜

通過預裝的系統電纜將訊號從控制器傳輸到模組。我們提供各種不同的長度、芯數和遮罩的電纜。

3) 模組

模組轉發控制器訊號和現場訊號。我們提供不同型號的模組,例如各種不同連接技術、總寬度和功能的模組。

相較于系統佈線的傳統單電線接線

使用單電線接線  

使用單電線的傳統接線

使用單電線的傳統接線

使用單電線為 I/O 設備佈線,非常耗時並容易出錯。

特點:

  • 需要進行切線、剝線、標識、壓接和敷設等多步作業,非常耗時
  • 每根單電線的連接處都有可能出現故障。
  • 電纜捆紮雜亂。
  • 故障排除困難
  • 單電線連接靈活性極高
系統佈線  

VARIOFACE 系統佈線

VARIOFACE 系統佈線

系統佈線是一種定製接線理念,包括前部適配器、系統電纜和模組。

特點:

  • 插拔式元件確保導線連接快速無誤
  • 與傳統的單電線接線相比,可節省 90% 的時間

控制器特定的系統佈線,用於訊號和電源佈線

VIP 電源佈線  

VIP 電源佈線在現場可與所有接線端子相連

使用 VIP 電源佈線的通用型前部適配器,可通過即插即用型連接技術,將各類訊號連接至 SIMATIC S7-300 控制器模組。適配器配有 COMBI 連接器或開放式電纜端。可以靈活安全地用於訊號和電源佈線,滿足不同的轉換要求。可現場連接到 CLIPLINE complete 系列端子,用戶可同時享受接線端子的全面功能。

帶 PLC V8 適配器的控制器特定系統佈線

帶有系統佈線的 PLC-INTERFACE  

採用系統連接的模組化繼電器系統

通過系統佈線的前部適配器,可快速無誤地連接繼電器與控制級別。這項解決方案結合了 PLC-INTERFACE 和 VARIOFACE 系統佈線的優勢。採用模組化結構,可根據不同的轉換要求,按通道裝配輸入和輸出模組。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

控制器系統佈線

服務


VARIOFACE 系統佈線

VARIOFACE 系統佈線的特性和優勢