返回至總覽

適合各種應用的產品系列

PLC-INTERFACE 是連接自動化設備和系統 I/O 設備之間的介面。各種 PLC 系列產品可以實現繼電器、固態繼電器以及饋入的功能。

PLC 通用系列

PLC 介面通用系列

PLC 通用系列產品可作為輸入或輸出介面使用

通用系列產品可作為輸入或輸出介面使用。

  • PLC 通用系列產品包括一個帶微型插拔式繼電器(PDT 接點)或插拔式固態繼電器的底座端子。
  • 感測器/執行機構通過模組化接線端子進行連接
返回頂部

PLC 執行機構系列

PLC 介面執行機構系列

PLC 執行機構系列:PLC 和執行機構之間的介面

作為 PLC 和執行機構之間的介面時,通常只需要一個常開接點。相關應用示例包括馬達,接觸器和電磁閥。

  • 此類情況下,使用 PLC ... ACT 輸出介面。
  • 所有執行機構的接線(包括負載返回線路)均可直接連接。
  • 不需要另外使用輸出端子。也可以節省大量的時間、空間和成本。
返回頂部

PLC 感測器系列

PLC 介面感測器系列

PLC 感測器系列:PLC 和感測器之間的介面

作為 PLC 和感測器之間的介面時,通常只需要一個常開接點。相關應用示例包括接近開關、極限開關或輔助接點。

  • 此類情況下,使用 PLC … SEN 輸入介面。
  • 所有感測器接線(包括感測器/開關的電源)均可直接連接。
  • 不需要另外使用組合式接線端子。也可以節省大量的時間、空間和成本。  
返回頂部

返回至總覽
更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

控制器系統佈線