通用電纜

快速連接

快速連接

節省時間:採用預裝系統電纜,佈線速度快、無差錯。

返回至 控制器系統佈線

類別

搜尋範圍 通用電纜

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電氣提供各種系統電纜,無論您採用 FLK 連接器(扁平電纜)還是 D-SUB 連接器,均可實現自動化設備和終端板之間的 1:1 無差錯連接。

您的優勢

  • 優質服務:提供 0.5 m 到 10 m 的標準長度電纜,也可個人定制長度
  • 單根導線橫截面積大,載流容量高
  • 密封式連接器,堅固耐用
  • 帶標籤的開放式電纜端,使用更靈活

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

控制器系統佈線