收發器系統的突波保護

全時接收

全時接收

天線是真正的接閃導體。菲尼克斯電氣的突波保護裝置功能強大,且衰減較低。

返回至 突波保護和干擾濾波器

類別

搜尋範圍 收發器系統的突波保護

显示该分类下的所有产品

使用菲尼克斯電氣的 COAXTRAB 同軸突波保護裝置,安全無憂。選用合適的低容量保護電路,實現低衰減和大帶寬。我們的產品具有優越的阻抗匹配功能,不會導致有用訊號失真。

您的優勢

  • 元件功能強大,突波電流放電能力強
  • 即使在傳輸頻率較高的情況下,也能保證訊號不失真
  • 產品種類齊全,保護所有常見的應用和訊號
  • 設計和連接方法適用範圍廣,產品用途廣泛

良好的通訊保障

菲尼克斯電氣的 COAXTRAB 系列產品:收發器系統的突波保護  

COAXTRAB 能保護收發器系統免受電湧電壓損害。

天線電纜和天線直接暴露在大氣放電環境之下。但它們都具有優秀的電磁相容性 (EMC)。

儘管如此,仍不能完全避免電湧電壓耦合的風險。

此外,還必須對無線傳輸的基礎設施採取保護措施。一般使用氣體放電管或者採用 LAMBDA/4 技術的保護裝置。

COAXTRAB 系列產品的優勢:突波保護裝置採用同軸設計,適用於從線槽到 Wi-Fi 傳輸的各類標準傳輸系統。

完美的家庭突波保護

菲尼克斯電氣樓宇突波保護裝置  

用於建築安裝的突波保護

為電視機和收音機等家用電器提供保護,防止因電湧電壓造成損壞。

使用我們的突波保護裝置,通過下列傳輸系統保障接收質量:

  • 衛星天線
  • 電纜網路
  • DVB-T

我們的組合式保護裝置能夠保護電源裝置和接收設備,可以為您的家用電器提供最好的保護。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

收發器系統的突波保護

服務


收發器系統的突波保護

有關收發器系統突波保護的學習模組